FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

IES5100-24TF - 24-Port Gigabit Ethernet L3 Managed Industrieller Switch, 24x 10/100/1000BASE-T, 4x 1Gb SFP, -40 bis 85°C Betriebstemperatur

#138514
#138514

Realtek ERPS Rack Mount Fanless

589,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IES5100-24TF
700,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IES5100-24TF
333 verkauft
13 Bewertungen
20 Fragen
38 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 17.Mai2024
245 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

IES5100-24TF, 24-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-verwalteter Industrie-Switch, 24 x 10/100/1000BASE-T, mit 4 x 1 Gbit SFP

Der IE5100-24TF verfügt über 24x 10/100/1000BASE-T-Kupferports und 4x 100/1000BASE-X SFP-Ports in einem 1U-Gehäuse, das speziell für ein breites Spektrum industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse der Schutzart IP40 kann es in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) betrieben werden. Dieser Schalter ist ideal für raue Umgebungen und kann in großem Umfang in den Bereichen Energie, Transport, industrielle Produktion, Umweltschutz und Industrie eingesetzt werden. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, QinQ, LACP-Link-Aggregation usw., die den Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen gerecht werden können.

Spezifikationen
Anschlüsse
24x 10/100/1000Base-T RJ45 | 4x 100/1000Base-X SFP
MAC-Adresse
16 K
Schaltkapazität
56 Gbit/s
Eingangsspannung
100–240 VAC/VDC
Weiterleitungsrate
41 Mpps
Max. Stromverbrauch
78 W
Flash-Speicher
16 MB (NOR)
Betriebstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Jumbo-Rahmen
9,000
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Paketpuffer
12 Mbit
Betriebsfeuchtigkeit
5–95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen (HxBxT)
1,73'' x 17,32'' x 11,02'' (44 x 440 x 280 mm)
Rack-Platz
1U
Lüfternummer
Lüfterlos
Verwaltung
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Gehäuse
IP40-zertifiziertes Metallgehäuse
MTBF
≥ 400,000 Stunden
Bitte beachten Sie: Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten, bitte erwerben Sie es separat.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
ERPS-basierte Ringredundanzlösung
Produkte anzeigen
Optisch-elektrische Hybrid-Ringnetzwerklösung
Produkte anzeigen
Optisch-elektrische Hybridnetzwerklösung
Produkte anzeigen

Merkmale

IP40-Aluminiummetallgehäuse für industrielle Umgebungen
IES5100-24TF ist mit einem robusten IP40-Metallgehäuse ausgestattet, um einem hohen Grad an Vibrationen und Stößen beim Betrieb in Industrieumgebungen von -40 bis 85°C standzuhalten.
IP40-Gehäuse
Stoß- und Vibrationsfest
-40 - 85°C Temperatur
6KV-Blitzschutz
OSPF (Open Shortest Path First) für vereinfachtes Netzwerkmanagement
OSPF vereinfacht Topologien, indem es autonome Systeme in Bereiche aufteilt, automatisch den kürzesten Pfad berechnet und erneuert und Informationen über den Verbindungsstatus überträgt, was die Arbeitsstunden reduziert.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ermöglicht Failover-Schutz in weniger als 50 ms
ERPS implementiert die Blockierung von Schleifen und die Wiederherstellung von Verbindungen schneller als STP auf dem Hauptgerät und kann jedes Netzwerk effektiv um Redundanz und Betriebszeitschutz erweitern.
Blockieren des RPL Owners, um das endlose Senden von Daten in einer Schleife zu vermeiden
Entsperren des RPL Owners, um eine ununterbrochene Weiterleitung des Datenverkehrs zu gewährleisten
RJ45-Anschlüsse
24x 10/100/1000 Base-T
24x 10/100/1000 Base-T
SFP-Ports
4x 100/1000Base-X SFP
4x 1G SFP (4 Combo)
Verwaltungsschicht
L2+
L2+
Zeitmanagement
NTP
PTP
IP-Schutzart
IP40
IP30
Betriebstemperatur
-40 bis 85°C
-40 bis 75°C
Installation
Rackmontage
Rackmontage
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, statisches Routing, MSTP
yesyes
MVRP/MRP
Symbol
ESD-Schutz
Symbol
Symbol
Spezifikationen

IES5100-24TF, 24-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-verwalteter Industrie-Switch, 24 x 10/100/1000BASE-T, mit 4 x 1 Gbit SFP

Der IE5100-24TF verfügt über 24x 10/100/1000BASE-T-Kupferports und 4x 100/1000BASE-X SFP-Ports in einem 1U-Gehäuse, das speziell für ein breites Spektrum industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse der Schutzart IP40 kann es in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) betrieben werden. Dieser Schalter ist ideal für raue Umgebungen und kann in großem Umfang in den Bereichen Energie, Transport, industrielle Produktion, Umweltschutz und Industrie eingesetzt werden. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, QinQ, LACP-Link-Aggregation usw., die den Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen gerecht werden können.

Spezifikationen
Anschlüsse
24x 10/100/1000Base-T RJ45 | 4x 100/1000Base-X SFP
MAC-Adresse
16 K
Schaltkapazität
56 Gbit/s
Eingangsspannung
100–240 VAC/VDC
Weiterleitungsrate
41 Mpps
Max. Stromverbrauch
78 W
Flash-Speicher
16 MB (NOR)
Betriebstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Jumbo-Rahmen
9,000
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Paketpuffer
12 Mbit
Betriebsfeuchtigkeit
5–95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen (HxBxT)
1,73'' x 17,32'' x 11,02'' (44 x 440 x 280 mm)
Rack-Platz
1U
Lüfternummer
Lüfterlos
Verwaltung
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Gehäuse
IP40-zertifiziertes Metallgehäuse
MTBF
≥ 400,000 Stunden
Bitte beachten Sie: Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten, bitte erwerben Sie es separat.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
ERPS-basierte Ringredundanzlösung
Produkte anzeigen
Optisch-elektrische Hybrid-Ringnetzwerklösung
Produkte anzeigen
Optisch-elektrische Hybridnetzwerklösung
Produkte anzeigen
Merkmale
IP40-Aluminiummetallgehäuse für industrielle Umgebungen
IES5100-24TF ist mit einem robusten IP40-Metallgehäuse ausgestattet, um einem hohen Grad an Vibrationen und Stößen beim Betrieb in Industrieumgebungen von -40 bis 85°C standzuhalten.
IP40-Gehäuse
Stoß- und Vibrationsfest
-40 - 85°C Temperatur
6KV-Blitzschutz
OSPF (Open Shortest Path First) für vereinfachtes Netzwerkmanagement
OSPF vereinfacht Topologien, indem es autonome Systeme in Bereiche aufteilt, automatisch den kürzesten Pfad berechnet und erneuert und Informationen über den Verbindungsstatus überträgt, was die Arbeitsstunden reduziert.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ermöglicht Failover-Schutz in weniger als 50 ms
ERPS implementiert die Blockierung von Schleifen und die Wiederherstellung von Verbindungen schneller als STP auf dem Hauptgerät und kann jedes Netzwerk effektiv um Redundanz und Betriebszeitschutz erweitern.
Blockieren des RPL Owners, um das endlose Senden von Daten in einer Schleife zu vermeiden
Entsperren des RPL Owners, um eine ununterbrochene Weiterleitung des Datenverkehrs zu gewährleisten
RJ45-Anschlüsse
24x 10/100/1000 Base-T
24x 10/100/1000 Base-T
SFP-Ports
4x 100/1000Base-X SFP
4x 1G SFP (4 Combo)
Verwaltungsschicht
L2+
L2+
Zeitmanagement
NTP
PTP
IP-Schutzart
IP40
IP30
Betriebstemperatur
-40 bis 85°C
-40 bis 75°C
Installation
Rackmontage
Rackmontage
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, statisches Routing, MSTP
yesyes
MVRP/MRP
Symbol
ESD-Schutz
Symbol
Symbol

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

589,00 € (exkl. MwSt.)

700,91 € (inkl. MwSt.)

38 Stk. im DE-Lager
245 Stk. im Global-Lager