Die IP65 RJ45 Bulkhead Kupplung ist für die Bulkhead-Montage geeignet. Sie verfügt über eine RJ45-Buchse und ist auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet eine zuverlässige mechanische Verbindung von Kabelbaugruppen in rauen Umgebungen/im Freien. Sie ist eine ideale kostengünstige Wahl für Anwendungen in industriellen oder anderen rauen Umgebungen.
Die Staubkappe schützt die RJ45-Kupplung vor Witterungseinflüssen oder versehentlicher Beschädigung, wenn sie nicht verwendet wird.