Der kompakte Barcode-Etikettendrucker der Serie C168 zeichnet sich durch innovative Technologie und hochwertige Verarbeitung aus. Mit seiner stabilen Struktur, einem äußerst zuverlässigen Motor- und Übertragungssystem und einer großen Farbbandkapazität von 360 m profitieren die Benutzer von minimalen Ausfallzeiten und niedrigen Servicekosten. Mit seiner intuitiven Bedienung ist der C168 ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Postek C168/300s Etikettendrucker mit HEAT™, 300dpi, 4ips Druckgeschwindigkeit
Postek C168/300s Desktop-Etikettendrucker mit HEAT™, 300 dpi, 4 ips Druckgeschwindigkeit
Ausgang - DC 24V, 2,5A
Merkmale
Der kompakte Barcode-Etiketten-Drucker der C168-Serie zeichnet sich durch innovative Technologie und hochwertige Verarbeitung aus und ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
Reflektierende und transmissive Sensoren
Verbessert die Flexibilität beim Drucken auf den meisten Arten von Etiketten, einschließlich Endlosetiketten, Etiketten mit Lücken und Etiketten mit Markierungen.
Kostenloser Medienstand
Erhöht die Medienkapazität auf einfache Weise um das Vierfache, spart Zeit beim Wechseln der Medien und verbessert die Effizienz erheblich.
Kugel- und Festlager
Alle rotierenden Teile werden durch Kugel- oder Festlager gelagert, wodurch Verschleiß durch direkten Kontakt mit Kunststoff eliminiert wird.
Thermoetikett
Waschwasserzeichen
Produktetikett
Asiatisches Silber Selbstklebeetikett
Elektronische Express-Rechnung
Medizinisches Armband
LCD-Anzeige | — | — | 4,5" Farb-LCD | — |
Druckauflösung | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 300dpi |
Maximale Druckgeschwindigkeit | 4ips | 5ips | 4ips | 3ips |
Maximale Druckbreite | 106mm | 104mm | 106mm | 106mm |
Maximale Drucklänge | 2000mm | 1016mm | 2000mm | 2000mm |
Druckmodus | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch/Thermotransfer |
Mediendicke | 0,08-0,15mm, einschließlich Liner | 0,06-0,25mm, einschließlich Liner | 0,08-0,15mm, einschließlich Liner | 0,08-0,15mm, einschließlich Liner |
Medienbreite | 25-111mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-120mm |
Farbbandbreite | 110mm | — | 110mm | 110mm |
Farbbandlänge | Bis zu 300m | — | Bis zu 300m | 110m |
Nenneingangsleistung | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Nennausgangsleistung | DC 24V, 2,5A | DC 24V, 2,5A | DC 24V, 2,5A | DC 24V, 2,5A |
Postek C168/300s Desktop-Etikettendrucker mit HEAT™, 300 dpi, 4 ips Druckgeschwindigkeit
Der kompakte Barcode-Etikettendrucker der Serie C168 zeichnet sich durch innovative Technologie und hochwertige Verarbeitung aus. Mit seiner stabilen Struktur, einem äußerst zuverlässigen Motor- und Übertragungssystem und einer großen Farbbandkapazität von 360 m profitieren die Benutzer von minimalen Ausfallzeiten und niedrigen Servicekosten. Mit seiner intuitiven Bedienung ist der C168 ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
Ausgang - DC 24V, 2,5A
Der kompakte Barcode-Etiketten-Drucker der C168-Serie zeichnet sich durch innovative Technologie und hochwertige Verarbeitung aus und ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
Reflektierende und transmissive Sensoren
Verbessert die Flexibilität beim Drucken auf den meisten Arten von Etiketten, einschließlich Endlosetiketten, Etiketten mit Lücken und Etiketten mit Markierungen.
Kostenloser Medienstand
Erhöht die Medienkapazität auf einfache Weise um das Vierfache, spart Zeit beim Wechseln der Medien und verbessert die Effizienz erheblich.
Kugel- und Festlager
Alle rotierenden Teile werden durch Kugel- oder Festlager gelagert, wodurch Verschleiß durch direkten Kontakt mit Kunststoff eliminiert wird.
Thermoetikett
Waschwasserzeichen
Produktetikett
Asiatisches Silber Selbstklebeetikett
Elektronische Express-Rechnung
Medizinisches Armband
LCD-Anzeige | — | — | 4,5" Farb-LCD | — |
Druckauflösung | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 300dpi |
Maximale Druckgeschwindigkeit | 4ips | 5ips | 4ips | 3ips |
Maximale Druckbreite | 106mm | 104mm | 106mm | 106mm |
Maximale Drucklänge | 2000mm | 1016mm | 2000mm | 2000mm |
Druckmodus | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch/Thermotransfer |
Mediendicke | 0,08-0,15mm, einschließlich Liner | 0,06-0,25mm, einschließlich Liner | 0,08-0,15mm, einschließlich Liner | 0,08-0,15mm, einschließlich Liner |
Medienbreite | 25-111mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-120mm |
Farbbandbreite | 110mm | — | 110mm | 110mm |
Farbbandlänge | Bis zu 300m | — | Bis zu 300m | 110m |
Nenneingangsleistung | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Nennausgangsleistung | DC 24V, 2,5A | DC 24V, 2,5A | DC 24V, 2,5A | DC 24V, 2,5A |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
309,00 € (exkl. MwSt.)
367,71 € (inkl. MwSt.)