Mit intuitiver Bedienung ist der Drucker ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Der kompakte Barcode-Etikettendrucker zeichnet sich durch innovative Technologie und hochwertige Verarbeitung aus. Mit der starren Struktur, einem äußerst zuverlässigen Motor- und Übertragungssystem und einer großen Farbbandkapazität von 360 MB ermöglicht es minimale Ausfallzeiten und niedrige Wartungskosten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Postek E300i Gewerblicher Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 4ips Druckgeschwindigkeit
Postek E300i Gewerblicher Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 4ips Druckgeschwindigkeit
2D Barcode - MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code, CS Code, etc.
Ausange - DC 24V, 2,5A
Merkmale
Das kleine Druckergehäuse, das hohe Medienvolumen und die Leistung auf Industrieniveau machen ihn zur perfekten Wahl für einfaches Design und Raffinesse.
Links-Rechts-Struktur
Der Betriebsbereich und der Druckbereich sind getrennt.
Einziehbarer Ständer
Geeignet für Anwendungen mit hohem Druckvolumen auf begrenztem Raum.
Unterstützung von Wi-Fi und Bluetooth
Bewältigen aller Situationen mit Leichtigkeit.
Thermoetikett
Waschwasserzeichen
Produktetikett
Asiatisches Silber Selbstklebeetikett
Elektronische Express-Rechnung
Medizinisches Armband
LCD-Anzeige | 4,5" Farb-LCD | — | — | — |
Druckauflösung | 300dpi | 300dpi | 203dpi | 300dpi |
Maximale Druckgeschwindigkeit | 4ips | 3ips | 5ips | 4ips |
Maximale Druckbreite | 106mm | 106mm | 104mm | 106mm |
Maximale Drucklänge | 2000mm | 2000mm | 1016mm | 2000mm |
Druckmodus | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch | Direkt thermisch/Thermotransfer |
Mediendicke | 0,08-0,15mm, einschließlich Liner | 0,08-0,15mm, einschließlich Liner | 0,06-0,25mm, einschließlich Liner | 0,08-0,15mm, einschließlich Liner |
Medienbreite | 25-111mm | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm |
Farbbandbreite | 110mm | 110mm | — | 110mm |
Farbbandlänge | Bis zu 300m | 110m | — | Bis zu 300m |
Nenneingangsleistung | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Nennausgangsleistung | DC 24V, 2,5A | DC 24V, 2,5A | DC 24V, 2,5A | DC 24V, 2,5A |
Postek E300i Gewerblicher Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 4ips Druckgeschwindigkeit
Mit intuitiver Bedienung ist der Drucker ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Der kompakte Barcode-Etikettendrucker zeichnet sich durch innovative Technologie und hochwertige Verarbeitung aus. Mit der starren Struktur, einem äußerst zuverlässigen Motor- und Übertragungssystem und einer großen Farbbandkapazität von 360 MB ermöglicht es minimale Ausfallzeiten und niedrige Wartungskosten.
2D Barcode - MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code, CS Code, etc.
Ausange - DC 24V, 2,5A
Das kleine Druckergehäuse, das hohe Medienvolumen und die Leistung auf Industrieniveau machen ihn zur perfekten Wahl für einfaches Design und Raffinesse.
Links-Rechts-Struktur
Der Betriebsbereich und der Druckbereich sind getrennt.
Einziehbarer Ständer
Geeignet für Anwendungen mit hohem Druckvolumen auf begrenztem Raum.
Unterstützung von Wi-Fi und Bluetooth
Bewältigen aller Situationen mit Leichtigkeit.
Thermoetikett
Waschwasserzeichen
Produktetikett
Asiatisches Silber Selbstklebeetikett
Elektronische Express-Rechnung
Medizinisches Armband
LCD-Anzeige | 4,5" Farb-LCD | — | — | — |
Druckauflösung | 300dpi | 300dpi | 203dpi | 300dpi |
Maximale Druckgeschwindigkeit | 4ips | 3ips | 5ips | 4ips |
Maximale Druckbreite | 106mm | 106mm | 104mm | 106mm |
Maximale Drucklänge | 2000mm | 2000mm | 1016mm | 2000mm |
Druckmodus | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch | Direkt thermisch/Thermotransfer |
Mediendicke | 0,08-0,15mm, einschließlich Liner | 0,08-0,15mm, einschließlich Liner | 0,06-0,25mm, einschließlich Liner | 0,08-0,15mm, einschließlich Liner |
Medienbreite | 25-111mm | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm |
Farbbandbreite | 110mm | 110mm | — | 110mm |
Farbbandlänge | Bis zu 300m | 110m | — | Bis zu 300m |
Nenneingangsleistung | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Nennausgangsleistung | DC 24V, 2,5A | DC 24V, 2,5A | DC 24V, 2,5A | DC 24V, 2,5A |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
474,81 € (inkl. MwSt.)