Die speziell entwickelte Struktur des Thermodruckkopfmoduls (TPH) gewährleistet sowohl einen hervorragenden Druckeffekt als auch eine extrem lange Lebensdauer des Druckkopfs. Verarbeitung großer Mengen von Aufträgen, schneller und reibungsloser Betrieb und schöner Etikettendruck machen die Drucker der iQ-Serie zur idealen Wahl für den DT-Druck.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Postek IQ200 RFID Gewerblicher Etikettendrucker mit HEAT™, 203dpi, 5ips Druckgeschwindigkeit
Postek iQ200 kommerzieller Etikettendrucker mit HEAT™, 203dpi, 5ips Druckgeschwindigkeit
16MB SDRAM
, einschließlich Liner
Übertragend
(150x218x255mm)
Merkmale
Eine zusätzliche Anti-Reibungsbeschichtung auf der TPH-Oberfläche macht die TPH haltbarer und reduziert gleichzeitig den frühen Verschleiß der TPH.
Konvektive Wärmeübertragung
Abkühlen der Arbeitstemperatur des Druckers.
Kugel- oder Festlager
Vermeidung von Verschleiß durch direkten Kontakt mit Kunststoff.
Standard-WLAN-Verbindung
Mehr Flexibilität für die Verbindung mit Mobilgeräten.
Thermoetikett
Waschwasserzeichen
Produktetikett
Asiatisches Silber Selbstklebeetikett
Elektronische Express-Rechnung
Medizinisches Armband
LCD-Display | — | — | 4,5" Farb-LCD | — |
Druckauflösung | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | 5 ips | 3 ips | 4 ips | 4 ips |
Max. Druckbreite | 104 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm |
Max. Drucklänge | 1016 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Druckmodus | Direkt-Thermo | Direkt-Thermo- oder Thermotransfer | Direkt-Thermo- oder Thermotransfer | Direkt-Thermo- oder Thermotransfer |
Dicke der Medien | 0,06–0,25 mm, einschließlich Liner | 0,08–0,15 mm, einschließlich Liner | 0,08–0,15 mm, einschließlich Liner | 0,08–0,15 mm, einschließlich Liner |
Breite der Medien | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-111mm |
Band-Breite | — | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Band-Länge | — | 110 m | Max. 300 m | Max. 300 m |
Nenneingangsleistung | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Nennstrom | DC 24V, 2,5 A | DC 24V, 2,5 A | DC 24V, 2,5 A | DC 24V, 2,5 A |
Postek iQ200 kommerzieller Etikettendrucker mit HEAT™, 203dpi, 5ips Druckgeschwindigkeit
Die speziell entwickelte Struktur des Thermodruckkopfmoduls (TPH) gewährleistet sowohl einen hervorragenden Druckeffekt als auch eine extrem lange Lebensdauer des Druckkopfs. Verarbeitung großer Mengen von Aufträgen, schneller und reibungsloser Betrieb und schöner Etikettendruck machen die Drucker der iQ-Serie zur idealen Wahl für den DT-Druck.
16MB SDRAM
, einschließlich Liner
Übertragend
(150x218x255mm)
Eine zusätzliche Anti-Reibungsbeschichtung auf der TPH-Oberfläche macht die TPH haltbarer und reduziert gleichzeitig den frühen Verschleiß der TPH.
Konvektive Wärmeübertragung
Abkühlen der Arbeitstemperatur des Druckers.
Kugel- oder Festlager
Vermeidung von Verschleiß durch direkten Kontakt mit Kunststoff.
Standard-WLAN-Verbindung
Mehr Flexibilität für die Verbindung mit Mobilgeräten.
Thermoetikett
Waschwasserzeichen
Produktetikett
Asiatisches Silber Selbstklebeetikett
Elektronische Express-Rechnung
Medizinisches Armband
LCD-Display | — | — | 4,5" Farb-LCD | — |
Druckauflösung | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | 5 ips | 3 ips | 4 ips | 4 ips |
Max. Druckbreite | 104 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm |
Max. Drucklänge | 1016 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Druckmodus | Direkt-Thermo | Direkt-Thermo- oder Thermotransfer | Direkt-Thermo- oder Thermotransfer | Direkt-Thermo- oder Thermotransfer |
Dicke der Medien | 0,06–0,25 mm, einschließlich Liner | 0,08–0,15 mm, einschließlich Liner | 0,08–0,15 mm, einschließlich Liner | 0,08–0,15 mm, einschließlich Liner |
Breite der Medien | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-111mm |
Band-Breite | — | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Band-Länge | — | 110 m | Max. 300 m | Max. 300 m |
Nenneingangsleistung | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Nennstrom | DC 24V, 2,5 A | DC 24V, 2,5 A | DC 24V, 2,5 A | DC 24V, 2,5 A |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
201,11 € (inkl. MwSt.)