Das QSFP+ Modul verfügt über 12 MTP/MPO-Stecker für Glasfasern, die eine Verbindung von bis zu 150m über OM4 MMF (100m über OM3) ermöglichen. Dieser Transceiver ist konform mit QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 und Breakout auf 4x10GBASE-SR Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Rechenzentren, Campus- und Computernetzwerken, Verbindungen innerhalb und zwischen Switches, Routern, NICs und Transportgeräten.
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-SR4 Q850nm 150m MTP/MPO-12 MMF Industriell Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-40G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221202142806w0h10o.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-SR4 Q850nm 150m MTP/MPO-12 MMF Industriell Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-40G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221202142806w0h10o.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-SR4 Q850nm 150m MTP/MPO-12 MMF Industriell Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-40G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212021428061i8s6m.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-SR4 Q850nm 150m MTP/MPO-12 MMF Industriell Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-40G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212021427520oq1vu.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-SR4 Q850nm 150m MTP/MPO-12 MMF Industriell Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-40G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221202142806x12p4p.jpg)
![QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-SR4 Q850nm 150m MTP/MPO-12 MMF Industriell Dieses Bild handelt von QSFP-SR4-40G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221202142752nod3j8.jpg)
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 40GBASE-SR4 Q850nm 150m MTP/MPO-12 MMF Industriell
#168986
#168986
94,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-40G-I
6 verkauft
5 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Types:
23 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Kompatibles 40GBASE-SR4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-100G-SR4-I
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
150m@OM4/100m@OM3
Anschluss
MTP/MPO-12 Male
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX Power
-7.6~2.4dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-9,5 dBm
Leistungsbudget
1.9dB
Empfängerüberlastung
2.4dBm
Stromverbrauch
<1.5W
Extinktionsverhältnis
>3dB
Host FEC
Unterstützt
Bitfehlerhäufigkeit (BFH)
1E-12
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202212021746261tpwhe.jpg)
Merkmale
40G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 40G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627150004btoqwq.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85 °C
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Humidity (1)Operating Temperature (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
5
0
0
0
0
M***d
Australia
23.05.2024
The module arrived safely, and it worked perfectly the first time I plugged it in. Excellent service!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***n
Canada
06.04.2023
They’re running at 40Gbps speeds. It worked reliably for so many different devices, and I have accumulated so many optics over time. It's as described. Also, I love their professional package that can protect my products well. Maybe, I will buy again at FS for the next time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***n
United States
01.04.2023
It's my first time ordering 40G modules at FS. All the aspects of the transceivers make me so excited. The transceivers were shipped from the USA directly. I received it the next day after submitting the order. And also, the transceivers work flawlessly with my equipment. The quality is as good as the genuine transceivers!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen