FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von MCX653105A-HDAT-SP.
 Dieses Bild handelt von MCX653105A-HDAT-SP.

NVIDIA Mellanox MCX653105A-HDAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI-Adapterkarte, HDR IB (200Gb/s) und 200GbE, Single-Port QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, hohe und kurze Halterung

#168437
#168437

200Gb Single-Port QSFP56 PCIe 4.0x 16 InfiniBand & Ethernet

1.078,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: MCX653105A-HDAT-SP
1.282,82 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MCX653105A-HDAT-SP
512 verkauft
3 Bewertungen
12 Fragen
5 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 15.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

NVIDIA MCX653105A-HDAT ConnectX-6 VPI Adapterkarte, 200Gb/s Single-Port QSFP56, PCIe 4.0 x16, Tall Bracket

Die ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI)-Karte ist eine bahnbrechende Ergänzung der branchenführenden Netzwerkadapterkarten der ConnectX-Serie. Die ConnectX-6 VPI-Karte verfügt über einen Port mit 200Gb/s für InfiniBand- und Ethernet-Konnektivität, eine Latenzzeit von unter 600ns und 215 Millionen Nachrichten pro Sekunde, bietet die höchste Leistung und ermöglicht die flexibelste Lösung, die darauf abzielt, die ständig wachsenden Anforderungen von Rechenzentrumsanwendungen zu erfüllen. Zusätzlich zu allen vorhandenen innovativen Funktionen früherer Versionen bietet die ConnectX-6-Karte eine Reihe von Verbesserungen von Leistung und Skalierbarkeit.

ConnectX-6 VPI unterstützt HDR-, HDR100-, EDR-, FDR-, QDR-, DDR- und SDR-InfiniBand-Geschwindigkeiten sowie Ethernet-Geschwindigkeiten von 200, 100, 50, 40, 25 und 10 Gb/s.

Spezifikationen
Marke
Nvidia
Technologie
InfiniBand
Ports
Single
Link Rate
16 GT/s
Maximale Geschwindigkeit
HDR und 200Gb/s
Host-Schnittstelle
PCIe 4.0x16
Schnittstellentyp
QSFP56
RoHS-konform
Ja
SR-IOV
Yes
RDMA
Ja
Größe der Adapterkarte(W×D)
6.6"x 2.71" (167.65mmx 68.90mm)
Max. Leistungsaufnahme
19,3 W
Betriebstemperatur
0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur
-40 °C bis 70 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

200G-auf-200G Links zu ConnectX-6
Produkte anzeigen
IB Speicher- und Netzwerkverbund
Produkte anzeigen

Merkmale

ConnectX InfiniBand-Adapter für beispiellose Leistung und Effizienz
RDMA-Technologie unterstützt EDC und HPC

RDMA ermöglicht echte CPU-Offloads und Kernel-Bypass, sodass RDMA-basierte Anwendungen die Netzwerk-HW-Ressourcen besser nutzen und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöhen und die Verbindungslatenz reduzieren können..

QoS (Quality of Service) für bessere Verkehrskontrolle

InfiniBand ist die einzige hochleistungsfähige Verbindungslösung mit bewährten Quality-of-Service-Fähigkeiten, die zu einer unübertroffenen Netzwerkeffizienz führen.

Ports
Single-Port
Dual-Port
Single-Port
Dual-Port
Single-Port
Unterstützte InfiniBand-Datenrate
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/FDR/EDR HDR/NDR/NDR200
Unterstützte Ethernet-Datenrate
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
RDMA
yesyesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch Offload)
yesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyes
Hardwarebasierte E/A-Virtualisierung
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

NVIDIA MCX653105A-HDAT ConnectX-6 VPI Adapterkarte, 200Gb/s Single-Port QSFP56, PCIe 4.0 x16, Tall Bracket

Die ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI)-Karte ist eine bahnbrechende Ergänzung der branchenführenden Netzwerkadapterkarten der ConnectX-Serie. Die ConnectX-6 VPI-Karte verfügt über einen Port mit 200Gb/s für InfiniBand- und Ethernet-Konnektivität, eine Latenzzeit von unter 600ns und 215 Millionen Nachrichten pro Sekunde, bietet die höchste Leistung und ermöglicht die flexibelste Lösung, die darauf abzielt, die ständig wachsenden Anforderungen von Rechenzentrumsanwendungen zu erfüllen. Zusätzlich zu allen vorhandenen innovativen Funktionen früherer Versionen bietet die ConnectX-6-Karte eine Reihe von Verbesserungen von Leistung und Skalierbarkeit.

ConnectX-6 VPI unterstützt HDR-, HDR100-, EDR-, FDR-, QDR-, DDR- und SDR-InfiniBand-Geschwindigkeiten sowie Ethernet-Geschwindigkeiten von 200, 100, 50, 40, 25 und 10 Gb/s.

Spezifikationen
Marke
Nvidia
Technologie
InfiniBand
Ports
Single
Link Rate
16 GT/s
Maximale Geschwindigkeit
HDR und 200Gb/s
Host-Schnittstelle
PCIe 4.0x16
Schnittstellentyp
QSFP56
RoHS-konform
Ja
SR-IOV
Yes
RDMA
Ja
Größe der Adapterkarte(W×D)
6.6"x 2.71" (167.65mmx 68.90mm)
Max. Leistungsaufnahme
19,3 W
Betriebstemperatur
0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur
-40 °C bis 70 °C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
200G-auf-200G Links zu ConnectX-6
Produkte anzeigen
IB Speicher- und Netzwerkverbund
Produkte anzeigen
Merkmale
ConnectX InfiniBand-Adapter für beispiellose Leistung und Effizienz
RDMA-Technologie unterstützt EDC und HPC

RDMA ermöglicht echte CPU-Offloads und Kernel-Bypass, sodass RDMA-basierte Anwendungen die Netzwerk-HW-Ressourcen besser nutzen und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöhen und die Verbindungslatenz reduzieren können..

QoS (Quality of Service) für bessere Verkehrskontrolle

InfiniBand ist die einzige hochleistungsfähige Verbindungslösung mit bewährten Quality-of-Service-Fähigkeiten, die zu einer unübertroffenen Netzwerkeffizienz führen.

Ports
Single-Port
Dual-Port
Single-Port
Dual-Port
Single-Port
Unterstützte InfiniBand-Datenrate
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/FDR/EDR HDR/NDR/NDR200
Unterstützte Ethernet-Datenrate
1/10/25/40/50/200 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/100 Gb/s
1/10/25/40/50/200 Gb/s
RDMA
yesyesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch Offload)
yesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyes
Hardwarebasierte E/A-Virtualisierung
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.078,00 € (exkl. MwSt.)

1.282,82 € (inkl. MwSt.)

5 Stk. im DE-Lager