Der NVIDIA Quantum-basierte MQM8790-HS2F Switch verfügt über 40 200-Gbit/s-Ports auf 40 physischen Quad Small Form-factor Pluggable 56 (QSFP56)-Anschlüssen, die geteilt werden können, um bis zu 80 100-Gbit/s-Ports in einem 1U-Standardgehäusedesign bereitzustellen. Ein einzelner Switch bietet einen aggregierten bidirektionalen Durchsatz von 16 Terabit pro Sekunde (Tb/s) mit einer Port-zu-Port-Latenz von unter 130 ns.
NVIDIA Quantum unterstützt die neueste NVIDIA-Hochgeschwindigkeits-Verbindungstechnologie mit 200 Gb/s und bietet eine Hochgeschwindigkeitslösung mit extrem geringer Latenz und skalierbarer Lösung, die modernste Technologien wie Remote Direct Memory Access (RDMA), adaptives Routing und NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™ umfasst.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
MQM8790-HS2F, NVIDIA® 40-Ports HDR 200G InfiniBand Data Center Switch, 40 QSFP56-Ports, nicht verwaltet, x86 Dual Core, NVIDIA Quantum™ Chip, P2C Airflow, mit 1-jährigem Servicepaket
MQM8790-HS2F, NVIDIA® 40-Ports HDR 200G InfiniBand Data Center Switch, 40 QSFP56-Ports, nicht verwaltet, x86 Dual Core, NVIDIA Quantum™ Chip, P2C Airflow, mit 1 Jahr Servicepaket
40 QSFP56-Anschlüsse
AC-Netzteile
200–240 VAC 50/60 Hz 2,9 A
Produktmerkmale
Überwinden Sie Verbindungsausfälle und erreichen Sie eine 5.000-mal schnellere Netzwerkwiederherstellung als jede andere softwarebasierte Lösung
Beheben Sie schnell Netzwerkprobleme aufgrund bestimmter Portausfälle
SHIELD verkürzt die Fehlerbehebungszeit erheblich
Unterstützt EDR, HDR und nachfolgende Technologien
Integrierter Subnet Manager (SM) unterstützt Fabrics mit bis zu 2K-Knoten
Unified Fabric Manager (UFM)-Agent
Unterstützt NVIDIA Mellanox Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)
Verlagern Sie kollektive Kommunikationsvorgänge von der CPU auf das Switch-Netzwerk, indem Sie große Datenvektoren mit Leitungsgeschwindigkeit aggregieren
Beschleunigen Sie die Leistung von HPC und Deep-Learning-Algorithmen
Niedrigste Latenz für die Inter-GPU-Kommunikation zwischen Knoten
Bauen Sie Netzwerke mit MLNX-OS auf
Ermöglichen Sie die Skalierung auf Tausende von Rechen- und Speicherknoten
Bereitstellung von Überwachungs- und Bereitstellungsfunktionen
Die Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™-Technologie verlagert kollektive Kommunikationsvorgänge von der CPU auf das Switch-Netzwerk, was für Computeranwendungen von entscheidender Bedeutung ist.
Mit selbstheilenden Netzwerkfunktionen überwindet es Verbindungsausfälle und stellt das Netzwerk 5.000-mal schneller wieder her als jede softwarebasierte Lösung, wodurch ein stabiles und skalierbares System entsteht.
Die adaptiven Routing-Algorithmen tragen dazu bei, Fehler bei der Paketzustellung zu vermeiden. Außerdem wird die Überlastung des Netzwerks minimiert und die Netzwerkleistung erhöht.
Verbindungsgeschwindigkeit | 200 Gbit/s | 200 Gbit/s |
Anschlüsse | 40 | 40 |
Höhe | 1U | 1U |
Schaltkapazität | 16Tb/s | 16Tb/s |
Kühlsystem | Luftgekühlt | Luftgekühlt |
Wirbelsäulenmodule | 20 | 20 |
Blattmodule | 20 | 20 |
Schnittstelle | QSFP56 | QSFP56 |
Anzahl der Netzteile | 2 | 2 |
Management | Inband | Inband/Outband |
Subnetz-Manager | — | |
Adaptives Routing, InfiniBand-Router | ||
VL2VL, SHARP, Enhanced QoS, Überlastungskontrolle |
M***y
United States
FS provided me with very complete customer service. From selecting products, to placing orders, to receiving goods, the service in every step is impeccable. If this is the level of service provided to all customers, I am very impressed and tip my hat to all the staff at FS. Thank you so much!
H***r
United States
C***a
United States