FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von Storage 4200F.
 Dieses Bild handelt von Storage 4200F.
 Dieses Bild handelt von Storage 4200F.
 Dieses Bild handelt von Storage 4200F.
 Dieses Bild handelt von Storage 4200F.
 Dieses Bild handelt von Storage 4200F.
 Dieses Bild handelt von Storage 4200F.
 Dieses Bild handelt von Storage 4200F.
 Dieses Bild handelt von Storage 4200F.
 Dieses Bild handelt von Storage 4200F.

Storage 4200F ALL-Flash-Speichersystem

#167778
#167778

2HE 25-Bay 512G Dual redundant Eingebettet Maximal 3584 Laufwerke 12Gb/s SAS 3.0

FS P/N: Storage 4200F
2 verkauft
1 Bewertung
8 Fragen
Projektanfrage
Online-Installation

Storage 4200F ALL-Flash-Speichersystem

Das All-Flash-Speichersystem Storage 4200F mit einheitlicher Architektur ist mit 8x 10-Gbit/s-iSCSI-Ports (SFP+), 8x 32G-FC und 4x 12G-SAS-Ports als Erweiterungskanal, 256G L1-Cache, 256G Flash-System-Cache und doppelt redundanten Controllern konfiguriert.

Die Speicher-Tiering-Funktion wird für die Massendatenarchivierung verwendet, mit integrierten intelligenten Algorithmen, um Datenverlust zu verhindern, die Effizienz des Dateizugriffs zu verbessern, einen Lastausgleich zu erreichen und einen umfassenden Datenschutz mit einer Vielzahl von Datenschutzmaßnahmen zu gewährleisten. Mit hervorragender Leistung, Skalierbarkeit und hoher Effizienz eignet es sich für Hochleistungs-Computing, Datenbanken, Virtualisierung, Dateifreigabe, Überwachung, Sicherheit und andere Anwendungsszenarien.

Spezifikationen
Kategorie
Alle Flash
Formfaktor
2HE 25-Bay
Steuerung
Dual redundant
Cache-Backup-Technologie
Superkondensator + Flash-Modul
Unterstützte Antriebe
NVME SSD
Antriebskanal
Standard 12Gb/s SAS 3.0
Cache-Speicher
Standard DDR4 16GB
Erweiterbar auf bis zu 512GB
Ethernet
8x 10Gb/s SFP+ Ports, 8x 32G FC, 4x 12G SAS Ports
AC-Spannung
100-127VAC bei 10 A bis 200-240VAC bei 5 A
Netzteil
530Wx 2 (80 PLUS Bronze)
Abmessungen (HxBxT)
449×88x589,6 mm
Maximale Anzahl von Laufwerken
3584
Bruttogewicht
21KG

Produktmerkmale

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Erhältlich von Einstiegsmodellen bis hin zu High-End-Modellen, einheitliche Speicherserie

Es ist eine Hochleistungsspeicherlösung für Unternehmen. Ausgestattet mit U.2 NVMe SSD bietet es höhere IOPS und Durchsatz und ist kostengünstiger.

Cloud-Anwendungsszenarien

Die FS Storage-Serie synchronisiert lokale Daten mit der Cloud, nutzt Cloud-Rechenleistung für die Datenanalyse, erzielt präzise effektive Analyseergebnisse und verfügt über Cloud-Integrationsfunktionen.

Spine-Leaf-Architektur für größere Netzwerke

Die Scale-out-Funktion erstellt Speichercluster, die ein lineares Wachstum der Leistung und Speicherkapazität ermöglichen.

Typ
All-Flash
Hybrid
Formfaktor
2HE 25-Schacht
3HE 16-Schacht
Controller
Dual Redundant
Dual Redundant
Cache-Backup-Technologie
Superkondensator und Blitzmodul
Superkondensator und Blitzmodul
Unterstützte Laufwerke
NVME SSD
SAS SSD / SAS HDD
Antriebskanal
Standard 12Gb/s SAS 3.0
Standard 12Gb/s SAS 3.0
Cache-Speicher
Standardmäßig DDR4 16GB, erweiterbar bis zu 512GB
Standardmäßig DDR4 16GB, erweiterbar bis zu 512GB
Netzteil
530W x 2 (80 PLUS Bronze)
530W x 2 (80 PLUS Bronze)
Abmessungen (BxHxT)
449×88x589,6mm
449×130×509,8 mm
Maximale Anzahl von Laufwerken
3584
3584
Bruttogewicht
21KG
30KG
Garantie
3 Jahre
3 Jahre
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (8)Unbeantwortete Frage (1)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
0
0
0

G***r

New Zealand

23.12.2022
5.0
We use software-defined storage technology to bring safe and reliable storage resources to customers.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen