ConnectX-6 Virtual Protocol Interconnect (VPI)-Karten sind eine bahnbrechende Ergänzung der ConnectX-Serie von branchenführenden Netzwerkadapterkarten. Sie bieten zwei Ports mit 200 Gb/s für InfiniBand- und Ethernet-Konnektivität, eine Latenzzeit von unter 600 ns und 215 Millionen Nachrichten pro Sekunde. Darüber hinaus bieten diese Karten erweiterte Speicherfunktionen und NVIDIA In-Network Computing-Beschleunigung, die die Leistung und Skalierbarkeit verbessern.
ConnectX-6 VPI-Karten bieten die leistungsstärkste und flexibelste Lösung, um die ständig wachsenden Anforderungen von Rechenzentren, High Performance Computing (HPC), KI und Hyperscale-Cloud-Infrastrukturen zu erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NVIDIA Mellanox MCX653106A-HDAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI-Adapterkarte, HDR IB (200Gb/s) und 200GbE, Dual-Port QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, hohe und kurze Halterung
NVIDIA MCX653106A-HDAT ConnectX-6 VPI-Adapterkarte, 200Gb/s Dual-Port QSFP56, PCIe 4.0 x16, hohe und kurze Halterung
RDMA ermöglicht echte CPU-Offloads und Kernel-Bypass, sodass RDMA-basierte Anwendungen die Netzwerk-HW-Ressourcen besser nutzen und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöhen und die Verbindungslatenz reduzieren können..
InfiniBand ist die einzige hochleistungsfähige Verbindungslösung mit bewährten Quality-of-Service-Fähigkeiten, die zu einer unübertroffenen Netzwerkeffizienz führen.
Weitere Verlagerung von Berechnungen auf das Netz mit netzinternen Rechen- und Speicherfunktionen, wodurch CPU-Zyklen eingespart und die Netzeffizienz erhöht werden.
Ports | Dual-Port QSFP56 | Single-Port QSFP56 | Dual-Port QSFP56 | Single-Port QSFP56 |
PCIe Schnittstelle | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 |
Unterstützt InfiniBand-Datenrate | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 |
Unterstützt Ethernet-Datenrate | 1/10/25/40/50/200 Gb/s | 1/10/25/40/50/200 Gb/s | 1/10/25/40/50/100 Gb/s | 1/10/25/40/50/100 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (Virtueller Switch Offload) | ||||
SR-IOV | ||||
Hardware-basierte I/O-Virtualisierung |
V***e
Uzbekistan
C***s
Netherlands
I’m very pleased about the way it went.
Thank you very much for this excellent service.
P***n
United States