FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von OBA1720.
 Dieses Bild handelt von OBA1720.
 Dieses Bild handelt von OBA1720.
 Dieses Bild handelt von OBA1720.
 Dieses Bild handelt von OBA1720.
 Dieses Bild handelt von OBA1720.
 Dieses Bild handelt von OBA1720.
 Dieses Bild handelt von OBA1720.
 Dieses Bild handelt von OBA1720.
 Dieses Bild handelt von OBA1720.
 Dieses Bild handelt von OBA1720.
 Dieses Bild handelt von OBA1720.

MS8100 OBA1720, 17±3dB Verstärkung DWDM EDFA Booster-Verstärker, 17dBm Ausgang

#161811
#161811

AGC/APC/ACC Max. Ausgangsleistung ≤17dBm

1.868,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: OBA1720
2.222,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OBA1720
2 verkauft
1 Bewertung
5 Fragen
50 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
2-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

MS8100 OBA1720, 17±3dB Gain DWDM EDFA Booster-Verstärker, 17dBm Ausgang

Die EDFA der MS8100-Serie wurden entwickelt, um das Leistungsbudget der optischen Verbindung für den Aufbau von DWDM-Lösungen über lange Strecken kostengünstig zu erweitern.Er verstärkt eine Reihe von optischen Lösungen, angefangen von einer einzelnen Wellenlänge bis hin zur vollen ITU C-Band 40 DWDM-Wellenlänge.


Bei der MS8100-Serie handelt es sich um eine hochsichere Full-Service-Zugangsübertragungsplattform, bei der Großkundendienste im Vordergrund stehen. Basierend auf der MS-OTN-Architektur unterstützt die MS8100-Serie OTN-Cross-Connect, MPLS-TP-Paketvermittlung und SDH-Cross-Connect, mit hoher Integration, Full-Service-Zugangsfähigkeit und flexibler Drei-Kern-Cross-Scheduling-Fähigkeit, um den Anforderungen mehrerer Dienste und hoher Netzwerksicherheit gerecht zu werden. Sie eignet sich für Anwendungen in Kern- und Randnetzen von Telekommunikationsbetreibern, Rechenzentren, Unternehmensnetzen und WANs, die hohe Anforderungen an die Multi-Service-Übertragung erfüllen. Die MS8100-Serie verwendet die FCP MS-Software und unterstützt CLI-, Telnet- und SNMP-Verwaltungsfunktionen, die die Servicekonfiguration und Leistungsüberwachung ermöglichen. Wichtige Daten, Alarme, Berichte und vieles mehr lassen sich jederzeit vor Ort oder aus der Ferne überprüfen.

Spezifikationen
Verstärkertyp
Booster-Verstärker
Betriebswellenlänge
C21-C60
Optische Verstärkung
17dB±3dB
Verstärkungsebenheit
1,5dB (typisch)
Eingangsleistung
-15dBm~+10dBm
Gesättigte Ausgangsleistung
≤17dBm
Rauschzahl
5.5dB (typisch)
Optischer Anschluss
LC/UPC
Betriebsmodus
AGC/APC/ACC
Verwaltung
CLI, Telnet, SNMP, FCP MS (WEB)
Betriebstemperatur
-5 bis 55°C (23 bis 131°F)
Lagertemperatur
-25 bis 70°C (-13 bis 158°F)
Stromverbrauch
≤15W
Gehäuse
Plug-fähiges Modul (belegt 1 Steckplatz im verwalteten Gehäuse MS8100)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Aggregationslösung für DWDM-Ringnetz
Core-Aggregation-Hochgeschwindigkeitslösung
Mehr
Aggregationslösung für DWDM-Ringnetz
Produkte anzeigen
Core-Aggregation-Hochgeschwindigkeitslösung
Produkte anzeigen
Hybride Multi-Service-Übertragungslösung
Produkte anzeigen

Merkmale

17dB±3dB variable Verstärkung, flexibles Leistungsbudget

Je nach den tatsächlichen Netzwerkanforderungen können Sie die Verstärkung durch einfache Konfiguration über FCP MS Management einstellen.

AGC- und APC-Modi optional für verschiedene Anwendungen

Sie können die Netzwerkverwaltungssoftware verwenden, um den AGC- oder APC-Modus je nach Netzwerkumgebung flexibel umzuschalten.

3-in-1-Hochintegrationstechnologie

Mit der MS-OTN-Architektur unterstützt die MS8100-Serie OTN-Cross-Connect, MPLS-TP-Paketvermittlung und SDH-Cross-Connect für einen effizienten Transport.

Hochintegrierte hybride Multi-Service-Transportplattform
Integrieren Sie Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA bei minimalem Platzbedarf im Rack, um eine Multi-Service-Übertragung zu erreichen.
3-in-1 Technologiekonvergenz
MS-OTN Architektur, PCM/SDH/PKT/OTN Integration
Hohe Crossover-Kapazität
Unterstützt ODUk: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
Intelligentes proaktives O&M
Visualisierung der Leistung und automatisiertes O&M.
Überwachung Ihres Netzwerks durch FCP MS Management
Durch SNMP-Management können Sie mit der FCP MS-Software wichtige Daten, Alarme, Berichte und vieles mehr jederzeit vor Ort oder aus der Ferne überprüfen.
Verwaltungstyp
SNMP-Verwaltung
Störungsmanagement
E-Mail-Benachrichtigung
Überwachungsmanagement
Fernüberwachung an mehreren Standorten
Schutz Ihrer Rechenzentren bei Katastrophen
Katastrophenschutzlösung von FS bietet eine hocheffiziente, zuverlässige Verbindung zwischen mehreren Rechenzentren, die die Anforderungen an die Verbindung von Rechenzentren und die Wiederherstellung im Katastrophenfall erfüllt.
Aktiv-Passiv-DR-Lösung
Regionsübergreifender Unternehmensschutz gewährleistet Datenkonsistenz und Serviceverfügbarkeit
Aktiv-Aktiv-DR-Lösung
Gewährleistet Datenintegrität und Servicekontinuität sowie ein RPO und RTO von Null
Geo-Redundante DR-Lösung
Drei Rechenzentren koexistieren, was die Verfügbarkeit der DR-Lösung erheblich verbessert.
Physikalische Isolierung sorgt für stabile und sichere Netzwerke

Verschiedene Dienste werden über unterschiedliche Kanäle übertragen, und auf jedem Gerät können redundante Konfigurationen durchgeführt werden, wodurch die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Systems in höchstem Maße gewährleistet wird.

Spezifikationen

MS8100 OBA1720, 17±3dB Gain DWDM EDFA Booster-Verstärker, 17dBm Ausgang

Die EDFA der MS8100-Serie wurden entwickelt, um das Leistungsbudget der optischen Verbindung für den Aufbau von DWDM-Lösungen über lange Strecken kostengünstig zu erweitern.Er verstärkt eine Reihe von optischen Lösungen, angefangen von einer einzelnen Wellenlänge bis hin zur vollen ITU C-Band 40 DWDM-Wellenlänge.


Bei der MS8100-Serie handelt es sich um eine hochsichere Full-Service-Zugangsübertragungsplattform, bei der Großkundendienste im Vordergrund stehen. Basierend auf der MS-OTN-Architektur unterstützt die MS8100-Serie OTN-Cross-Connect, MPLS-TP-Paketvermittlung und SDH-Cross-Connect, mit hoher Integration, Full-Service-Zugangsfähigkeit und flexibler Drei-Kern-Cross-Scheduling-Fähigkeit, um den Anforderungen mehrerer Dienste und hoher Netzwerksicherheit gerecht zu werden. Sie eignet sich für Anwendungen in Kern- und Randnetzen von Telekommunikationsbetreibern, Rechenzentren, Unternehmensnetzen und WANs, die hohe Anforderungen an die Multi-Service-Übertragung erfüllen. Die MS8100-Serie verwendet die FCP MS-Software und unterstützt CLI-, Telnet- und SNMP-Verwaltungsfunktionen, die die Servicekonfiguration und Leistungsüberwachung ermöglichen. Wichtige Daten, Alarme, Berichte und vieles mehr lassen sich jederzeit vor Ort oder aus der Ferne überprüfen.

Spezifikationen
Verstärkertyp
Booster-Verstärker
Betriebswellenlänge
C21-C60
Optische Verstärkung
17dB±3dB
Verstärkungsebenheit
1,5dB (typisch)
Eingangsleistung
-15dBm~+10dBm
Gesättigte Ausgangsleistung
≤17dBm
Rauschzahl
5.5dB (typisch)
Optischer Anschluss
LC/UPC
Betriebsmodus
AGC/APC/ACC
Verwaltung
CLI, Telnet, SNMP, FCP MS (WEB)
Betriebstemperatur
-5 bis 55°C (23 bis 131°F)
Lagertemperatur
-25 bis 70°C (-13 bis 158°F)
Stromverbrauch
≤15W
Gehäuse
Plug-fähiges Modul (belegt 1 Steckplatz im verwalteten Gehäuse MS8100)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Aggregationslösung für DWDM-Ringnetz
Core-Aggregation-Hochgeschwindigkeitslösung
Mehr
Aggregationslösung für DWDM-Ringnetz
Produkte anzeigen
Core-Aggregation-Hochgeschwindigkeitslösung
Produkte anzeigen
Hybride Multi-Service-Übertragungslösung
Produkte anzeigen
Merkmale
17dB±3dB variable Verstärkung, flexibles Leistungsbudget

Je nach den tatsächlichen Netzwerkanforderungen können Sie die Verstärkung durch einfache Konfiguration über FCP MS Management einstellen.

AGC- und APC-Modi optional für verschiedene Anwendungen

Sie können die Netzwerkverwaltungssoftware verwenden, um den AGC- oder APC-Modus je nach Netzwerkumgebung flexibel umzuschalten.

3-in-1-Hochintegrationstechnologie

Mit der MS-OTN-Architektur unterstützt die MS8100-Serie OTN-Cross-Connect, MPLS-TP-Paketvermittlung und SDH-Cross-Connect für einen effizienten Transport.

Hochintegrierte hybride Multi-Service-Transportplattform
Integrieren Sie Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA bei minimalem Platzbedarf im Rack, um eine Multi-Service-Übertragung zu erreichen.
3-in-1 Technologiekonvergenz
MS-OTN Architektur, PCM/SDH/PKT/OTN Integration
Hohe Crossover-Kapazität
Unterstützt ODUk: 210G, PKT: 280G, SDH: 40G H/10G L.
Intelligentes proaktives O&M
Visualisierung der Leistung und automatisiertes O&M.
Überwachung Ihres Netzwerks durch FCP MS Management
Durch SNMP-Management können Sie mit der FCP MS-Software wichtige Daten, Alarme, Berichte und vieles mehr jederzeit vor Ort oder aus der Ferne überprüfen.
Verwaltungstyp
SNMP-Verwaltung
Störungsmanagement
E-Mail-Benachrichtigung
Überwachungsmanagement
Fernüberwachung an mehreren Standorten
Schutz Ihrer Rechenzentren bei Katastrophen
Katastrophenschutzlösung von FS bietet eine hocheffiziente, zuverlässige Verbindung zwischen mehreren Rechenzentren, die die Anforderungen an die Verbindung von Rechenzentren und die Wiederherstellung im Katastrophenfall erfüllt.
Aktiv-Passiv-DR-Lösung
Regionsübergreifender Unternehmensschutz gewährleistet Datenkonsistenz und Serviceverfügbarkeit
Aktiv-Aktiv-DR-Lösung
Gewährleistet Datenintegrität und Servicekontinuität sowie ein RPO und RTO von Null
Geo-Redundante DR-Lösung
Drei Rechenzentren koexistieren, was die Verfügbarkeit der DR-Lösung erheblich verbessert.
Physikalische Isolierung sorgt für stabile und sichere Netzwerke

Verschiedene Dienste werden über unterschiedliche Kanäle übertragen, und auf jedem Gerät können redundante Konfigurationen durchgeführt werden, wodurch die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Systems in höchstem Maße gewährleistet wird.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.868,00 € (exkl. MwSt.)

2.222,92 € (inkl. MwSt.)

50 Stk. im Global-Lager