FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S-PE.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S-PE.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S-PE.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S-PE.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S-PE.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S-PE.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S-PE.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S-PE.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S-PE.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S-PE.

S5800-48T4S-PE - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+, MPLS, MLAG

Bestseller #160716
Bestseller #160716

MLAG MPLS LACP Back-to-Front Airflow

1.425,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5800-48T4S-PE
673 verkauft
77 Bewertungen
9 Fragen
4 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juni2024
9 im Transit, holen Sie es sich bis 16.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

S5800-48T4S-PE, 48-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10 Gbit SFP+, unterstützt MPLS&MLAG

S5800-48T4S-PE ist ein leistungsstarker Layer-3-Ethernet-Switch mit 48x 10/100/1000BASE-T RJ45-Zugriffsports und 4x 10-Gb-Uplink-Ports in einem kompakten 1U-Formfaktor. Der leistungsstarke Switch bietet eine nicht blockierende Weiterleitung von 176 Gbit/s in Kombination mit funktionsreiche L2- und L3-Umschaltung.

Der Switch wurde von Grund auf mit der Kombination fortschrittlicher Hardware und Software entwickelt und bietet eine leistungsstarke Layer-3-Routing-Lösung für Unternehmens-, Rechenzentrums-, Metro- und HCI-Netzwerke (Hyper Converged Infrastructure) der nächsten Generation.

Spezifikationen
Anschlüsse
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Netzteile
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Weiterleitungsrate
132 Mpps
Lüfteranzahl
3 (2+1 Redundanz) Eingebaut
Luftstrom
Von hinten nach vorne
MAC-Adresse
120.000
Anzahl der VLANs
4.000
Flash-Speicher
8 GB (eMMC)
DRAM
2 GB
Paketpuffer
9 MB
Max./Min. Latenz
0,96 μs/0,66 μs
MLAG
Unterstützung
DHCP-Server
Unterstützung
IPv4-Routen
56.000
IPv6-Routen
4.096
ARP-Tabelle
16.384
Jumbo-Frame
9.600
MTBF
>200.000 Stunden
Max. Stromverbrauch
55 W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Gigabit Access Switch mit 10G-Uplinks
Gigabit-Ports für Access Switch oder Server, 10G-Ports für Aggregation Switches.
176 Gbit/s
Switching-Kapazität
132 Mpps
Weiterleitungsrate
Ebene 3
Ebenentyp
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile und 2+1 redundante Lüfter
Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von hinten nach vorne passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um sie zu reduzieren Stromverbrauch.
1+1 Dual-AC-Netzteil
Netzteile können entfernt/ersetzt werden, ohne das System herunterzufahren
2+1 intelligente Lüfter
Lüfter mit variabler Geschwindigkeit für hervorragende Kühlung, Geräusch- und Stromverbrauchsreduzierung
Upgrade Ihres Netzwerks auf hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit Dual-Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke erreicht und eine zuverlässige Leistung erzielt werden können.
Redundanzdesign
Netzwerkstabilität verbessern
10G-Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt unterschiedliche Anforderungen
Hierarchisches Design
Einfach für zukünftige Erweiterungen
MLAG realisiert unterbrechungsfreie Dienste

Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.

MPLS hilft beim Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.

Verlustfreies Ethernet und kein Paketverlust

Die RDMA-Technologie reduziert die CPU-Belastung und löst effektiv Netzwerklatenz. PFC+ECN ermöglicht einen intelligenten Datenaustausch und verhindert Paketverluste, wodurch eine verlustfreie Übertragung gewährleistet wird.

Umfassende Sicherheitsrichtlinien schützen vor Netzwerkbedrohungen

Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es vor Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und die Finanzbranche.

Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und eine benutzerfreundliche Web-GUI, wodurch der Austausch von Geräten bei steigenden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung entfällt.
Verwaltung
Web, CLI, Telnet
Überwachung
SNMP, RMON, sFlow
Automatisierte Konfiguration
RPC-API
RJ45-Ports
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (Kombi)
48x 10GBASE-T
SFP-Ports
48x 1G SFP
8x 1G SFP (Kombi)
PoE-Ports
48x PoE+ @740W
SFP+-Ports
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
24x 10G SFP+
25G/40G/100G-Ports
4x 40G QSFP+
2x 40G QSFP+
Verwaltungsschicht
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Stapeln oder MLAG
MLAG
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP-Snooping, Link-Aggregation
yesyesyesyesyesyes
Unterstützung für statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyesyes
1+1 Hot-Swap-fähig Netzteile
yesyesyesyesyesyes
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (9)Airflow (1)Compatibility (1)Documents (1)Fan (1)GRE (1)License (1)Management (1)MPLS (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.9
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
73
4
0
0
0

O***n

United States

12.11.2023
5.0
It is so easy to configure and there are tons of information on the web on how to configure it. If you have a business office where you want to be able to connect to 10G ethernet through fiber optic cable, you are in the right place.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

T***s

United States

02.11.2023
4.0
This is a very interesting device. I needed a few 10GbE ports for my VMware and lab at home. This one fits the bill since I could use the existing 1GbE ports as a backup.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

T***r

United States

23.10.2023
5.0
We bought this to expand our network with remote switches via fiber optic cables. This device worked perfectly and is invisible to the system. I used a regular Fiber Optic patch cable with SFP Fiber modules and we were up and running.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen