Das 48-Port Cat6a 110-Typ-Patchpanel ist für das T568A- sowie T568B-Schema farbcodiert und bietet eine ideale Lösung für alle Sprach- oder LAN-Anwendungen. Für problemlose Verbindungen bietet dieses Ethernet-Patchpanel gerade Cat6a-Anschlüsse mit 110-Typ-Terminierung, sodass Sie Ihre Kabel einfach einsetzen und entfernen können. Die deutliche Nummerierung auf der Vorder- und Rückseite des Panels ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung des Kabels für ein effizientes Systemmanagement.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6a 110-Typ Patchpanel, 48-Port, 2HE, mit Kabelführungsleiste
Cat6a 110-Typ Patchpanel, 48-Port, 2HE, Kabelführungsleiste enthalten
Anwendungslösung
Merkmale
Kategorie | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e |
Anzahl der Ports | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 |
Termination | 110 Typ Punchdown | 110 Typ Punchdown | Coupler | Blank | Blank |
Abschirmungstyp | Ungeschirmt | Ungeschirmt | Shielded | Shielded/Ungeschirmt | Ungeschirmt |
Anzahl der Regalplätze | 2HE | 2HE | 1HE | 1HE | 1HE |
Typ des Patchpanels | Flat | Gewinkelt | Flat | Flat | Gewinkelt |
Abmessungen((HxWxD) | 3.46''x19''x3.89'' (88x482.8x98.8mm) | 19"x8.07"x3.46" (482.6x205x88mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6mm) |
Cat6a 110-Typ Patchpanel, 48-Port, 2HE, Kabelführungsleiste enthalten
Das 48-Port Cat6a 110-Typ-Patchpanel ist für das T568A- sowie T568B-Schema farbcodiert und bietet eine ideale Lösung für alle Sprach- oder LAN-Anwendungen. Für problemlose Verbindungen bietet dieses Ethernet-Patchpanel gerade Cat6a-Anschlüsse mit 110-Typ-Terminierung, sodass Sie Ihre Kabel einfach einsetzen und entfernen können. Die deutliche Nummerierung auf der Vorder- und Rückseite des Panels ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung des Kabels für ein effizientes Systemmanagement.
Kategorie | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e | Cat7/Cat6a/Cat6/Cat5e |
Anzahl der Ports | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 |
Termination | 110 Typ Punchdown | 110 Typ Punchdown | Coupler | Blank | Blank |
Abschirmungstyp | Ungeschirmt | Ungeschirmt | Shielded | Shielded/Ungeschirmt | Ungeschirmt |
Anzahl der Regalplätze | 2HE | 2HE | 1HE | 1HE | 1HE |
Typ des Patchpanels | Flat | Gewinkelt | Flat | Flat | Gewinkelt |
Abmessungen((HxWxD) | 3.46''x19''x3.89'' (88x482.8x98.8mm) | 19"x8.07"x3.46" (482.6x205x88mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.75''x19''x3.62'' (44.5x482.5x92mm) | 1.74''x19''x11.68'' (44.2x482.6x296.6mm) |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
95,20 € (inkl. MwSt.)