Das NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E Compatible QSFP+ Optical Transceiver is an InfiniBand 40Gb/s QSFP+, CSR4 multimode parallel transceiver using a single, 4-channel MPO-12/UPC optical connector. The parallel multimode, short reach 4-channel (CSR4) uses 10G-NRZ modulation and has a maximum fiber reach of 400-meters using OM4 multimode fibers. It is qualified for use in InfiniBand FDR10 end-to-end systems.
It is the ideal solution for supercomputing and AI industries, seamlessly integrating into computing and storage infrastructure to ensure efficient high-performance interconnectivity. Used in SB7800/SB7890 switches and ConnectX-5 adapters.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MC2210411-SR4E Kompatibel 40GBASE-CSR4 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF für InfiniBand FDR10
#154472
#154472
77,35 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-CSR4-40G
99 verkauft
14 Bewertungen
1 Frage
Transceiver Models:
54 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07.Juni2024
83 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E Compatible QSFP+ 40G CSR4 FDR10 Optical Transceiver (MMF, 850nm, 400m, MPO-12/UPC, DOM)
Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MC2210411-SR4E
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP+
maximale Datenrate
41,25 Gbps (4 x 10,3125 Gbps)
Wellenlänge
850 nm
maximale Kabelentfernung
400 m bei OM4/300 m bei OM3
Stecker
MTP/MPO-12 UPC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-7,6~2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10 dBm
Leistungsbudget
2,4 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Leistung Verbrauch
≤ 0,5 W
Extinktionsverhältnis
> 3 dB
Host FEC
Unterstützt
Protokolle
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Anwendung
InfiniBand FDR10
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Eingebauter Macom-Chip ermöglicht eine stabile 40G-Übertragung und einen geringen Stromverbrauch, wodurch Energie gespart und die Wärmeableitung reduziert wird.
Macom-Chip
Stabile Übertragung
≤1,5 W
Geringerer Stromverbrauch
40 Gbit/s
Hohe Leistung
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Mittenwellenlänge | 850 nm | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Stecker | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC | Duplex LC/UPC | Duplex LC/UPC |
Kabelentfernung (max.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 100m@OM3 150m@OM4 | 10km | 10km |
Modulation | 4×10,3125G NRZ | 4×10,3125G NRZ | 4×10,3125G NRZ | 4×10,3125G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | DFB CWDM | DFB CWDM |
Chip | Macom-Chip | Macom-Chip | Semtech-Chip | Macom-Chip |
Stromverbrauch | ≤1,5 W | ≤1,5 W | ≤3,5 W | ≤2,5 W |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C (32 bis 158°F) | 0 bis 70°C (32 bis 158°F) | 0 bis 70°C (32 bis 158°F) | -40 bis 85°C (- 40 bis 185 °F) |
Bewerbung | InfiniBand 40G bis 40G | InfiniBand 40G bis 40G | InfiniBand 40G bis 40G | InfiniBand 40G bis 40G |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Function (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
14
0
0
0
0
S***n
Canada
05.10.2023
Incredible! This module delivers flawless performance. Upon receiving it, I promptly plugged it into my switch, and it was recognized instantly. It appears to be a perfect match for my switch. I'm already planning to buy more items. I'm really impressed with it!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0V***a
Australia
18.09.2023
This QSFP item is excellent and reasonably priced. It functions properly on my Mellanox switch and has been thoroughly tested for stability. I will certainly purchase it again for my next project build.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***a
Canada
28.06.2023
As usual, fast delivery and great support from FS.com
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen