FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR4-40G.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

QSFP+ Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MC2210511-LR4 kompatibel 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF für InfiniBand FDR10

#152355
#152355

IB 40G LR4 10G NRZ Semtech ≤3.5W

367,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR4-40G
106 verkauft
6 Bewertungen
2 Fragen
1062 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07.Juni2024
517 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4-kompatibler QSFP+ 40G LR4 FDR10 optischer Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, Duplex LC/UPC, DOM)

Der mit NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4 kompatible optische QSFP+-Transceiver ist ein InfiniBand 40 Gbit/s QSFP+, LR4 Single-Mode-Multiplex-Transceiver mit einem einzelnen optischen 4-Kanal-LC-Duplex-Anschluss. Der gemultiplexte Singlemode-Vierkanal mit großer Reichweite (LR4) verwendet 10G-NRZ-Modulation und hat eine maximale Glasfaserreichweite von 10 km unter Verwendung von OS2-Singlemode-Fasern. Es ist für den Einsatz in InfiniBand FDR10-End-to-End-Systemen qualifiziert.
Es ist die ideale Lösung für die Supercomputing- und KI-Branche und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in SB7800/SB7890-Switches und ConnectX-5-Adaptern verwendet.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MC2210511-LR4
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
41,25 Gbps (4×10,3125 Gbps)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
10 km
Anschluss
Duplex LC UPC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB CWDM
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7 ~ 2,3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -13,7 dBm
Leistungsbudget
6,7 dB
Empfängerüberlastung
2,3 dBm
Stromverbrauch
≤ 3,5 W
Extinktionsverhältnis
> 4,5 dB
Modulationsformat
NRZ
Protokolle
QSFP+ MSA, SFF-8436, IEEE 802.3ba
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Anwendung
InfiniBand FDR10

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Eingebauter Semtech-Chip ermöglicht eine stabile 40G-Übertragung und einen geringen Stromverbrauch, wodurch Energie gespart und die Wärmeableitung reduziert wird.
Semtech-Chip
Stabile Übertragung
≤3,5 W
Geringerer Stromverbrauch
40 Gbit/s
Hohe Leistung
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Mittenwellenlänge
1310 nm
1310 nm
850 nm
850 nm
Stecker
Duplex LC/UPC
Duplex LC/UPC
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Kabelentfernung (max.)
10km
10km
100m@OM3
150m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
Modulation
4×10,3125G NRZ
4×10,3125G NRZ
4×10,3125G NRZ
4×10,3125G NRZ
Sendertyp
DFB CWDM
DFB CWDM
VCSEL
VCSEL
Chip
Semtech-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Stromverbrauch
≤3,5 W
≤2,5 W
≤1,5 W
≤1,5 W
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
0 bis 70 °C ( 32 bis 158 °F)
Bewerbung
InfiniBand
40G bis 40G
InfiniBand
40G bis 40G
InfiniBand
40G bis 40G
InfiniBand
40G bis 40G
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Unbeantwortete Frage (1)Matching Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
5
1
0
0
0

I***p

Singapore

11.09.2023
4.0
I recently purchased this 40G module for my data center and have been very impressed with its performance. The installation process was quick and easy, and the signal quality is excellent.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***a

Canada

23.03.2023
5.0
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

R***i

United States

09.02.2023
5.0
It’s not an item I order frequently but you definitely have the best prices I have seen and very fast shipping. I always look to your site first.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen