Der mit NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4 kompatible optische QSFP+-Transceiver ist ein InfiniBand 40 Gb/s QSFP+, LR4 Single-Mode-Multiplex-Transceiver mit einem einzelnen optischen 4-Kanal-LC-Duplex-Anschluss. Der Multiplex-Singlemode-Vierkanal mit großer Reichweite (LR4) verwendet 10G-NRZ-Modulation und hat eine maximale Glasfaserreichweite von 10 km unter Verwendung von OS2-Singlemode-Fasern. Es ist für den Einsatz in InfiniBand FDR10-End-to-End-Systemen qualifiziert.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in SB7800/SB7890-Switches und ConnectX-5-Adaptern verwendet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP+ Optisches Transceiver Modul für InfiniBand QDRl mit DOM - Mellanox MC2210511-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 1310nm 10km Duplex LC SMF Industriell
#162491
#162491
439,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR4-40G-I
88 verkauft
6 Bewertungen
1 Frage
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NVIDIA InfiniBand MC2210511-LR4-kompatibler QSFP+ 40G LR4 FDR10 optischer Transceiver (SMF, 1310 nm, 10 km, Duplex LC/UPC, Industrie, DOM)
Technische Daten
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MC2210511-LR4
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
41,25 Gbps (4×10,3125 Gbps)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
10 km
Anschluss
Duplex LC UPC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB CWDM
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-7~2,3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-11,5 dBm
Leistungsbudget
6,7 dB
Empfängerüberlastung
2,3 dBm
Leistungsaufnahme
≤2,5 W
Auslöschung Verhältnis
>3,5 dB
Modulationsformat
NRZ
Protokolle
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, SFF-8436, S
FF-8636, SFF-8679
FF-8636, SFF-8679
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Anwendung
InfiniBand FDR10
InfiniBand-Produktfamilie
InfiniBand-Produktfamilie
Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Eingebauter Macom-Chip ermöglicht eine stabile 40G-Übertragung und einen geringen Stromverbrauch, wodurch Energie gespart und die Wärmeableitung reduziert wird.
Macom-Chip
Stabile Übertragung
≤2,5 W
Geringerer Stromverbrauch
40 Gbit/s
Hohe Leistung
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 1310 nm | 850 nm | 850 nm |
Stecker | Duplex LC/UPC | Duplex LC/UPC | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC |
Kabelentfernung (max.) | 10km | 10km | 100m@OM3 150m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Modulation | 4×10,3125G NRZ | 4×10,3125G NRZ | 4×10,3125G NRZ | 4×10,3125G NRZ |
Sendertyp | DFB CWDM | DFB CWDM | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom-Chip | Semtech-Chip | Macom-Chip | Macom-Chip |
Stromverbrauch | ≤2,5 W | ≤3,5 W | ≤1,5 W | ≤1,5 W |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (-40 bis 185°F) | 0 bis 70°C (32 bis 158°F) | 0 bis 70°C (32 bis 158°F) | 0 bis 70°C ( 32 bis 158 °F) |
Bewerbung | InfiniBand 40G bis 40G | InfiniBand 40G bis 40G | InfiniBand 40G bis 40G | InfiniBand 40G bis 40G |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
5
1
0
0
0
A***s
Australia
03.10.2023
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. Without a doubt, I wholeheartedly recommend this outstanding product to anyone.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0H***t
United States
06.09.2023
There is not much to say about these. They are exactly as ordered. They took an extra few days to get here but they eventually did. So far they work great.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***o
United States
08.04.2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen