Der Cisco SFP-10G-ZR-I kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 80km Verbindung über SMF über einen LC-Duplex-Stecker. Dieser Transceiver entspricht IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert.
Der SFP-10GZR-55-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich ausgelegt und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, z.B. bei der Telekommunikation, Datenverarbeitung und -verwaltung, der Anwendung von Industrie- und Fabrikautomatisierung, Außenanwendungen, im Schienenverkehr und bei intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco SFP-10G-ZR-I kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 80 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell)
Cisco SFP-10G-ZR-I kompatibles 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1550 nm, 80km, LC, Industriell, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Cisco SFP-10G-ZR-I kompatibles 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1550 nm, 80km, LC, Industriell, DOM)
Der Cisco SFP-10G-ZR-I kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 80km Verbindung über SMF über einen LC-Duplex-Stecker. Dieser Transceiver entspricht IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert.
Der SFP-10GZR-55-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich ausgelegt und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, z.B. bei der Telekommunikation, Datenverarbeitung und -verwaltung, der Anwendung von Industrie- und Fabrikautomatisierung, Außenanwendungen, im Schienenverkehr und bei intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
320,11 € (inkl. MwSt.)