10GBASE-ZR kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 80 km über SMF. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar.
Der SFP-10GZR-55-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich geeignet und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z. B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und -verwaltung, der Industrie- und Fabrikautomation, bei Außenanwendungen, im Schienenverkehr und bei intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 80 km Duplex LC/UPC SMF DOM Optisches Transceivermodul (Industrie) für FS-Switches
#150112
#150112
320,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GZR-55-I
20 verkauft
10 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Models:
17 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1550 nm, 80km, LC, industriell, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GZR-55-I
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Maximale Datenrate
10,3125 Gbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Maximale Kabelentfernung
80 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
0–5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-23 dBm
Leistungsbudget
23 dB
Empfängerüberlastung
-8 dBm
Stromverbrauch
≤ 2 W
Extinktionsverhältnis
> 7,5 dB
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Protokolle
IEEE Std 802.3by, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8024
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Parameter (2)Power Consumption (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
10
0
0
0
0
A***e
Belgium
13.05.2023
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that’s without asking for a faster delivery. That’s amazing these days. You guys know what you’re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0P***e
United States
08.04.2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0F***i
United States
05.03.2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 10Gb! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen