Die Ethernet-Linecard SC9400-48F-E unterstützt 48x 1G SFP und bietet Line-Rate-Weiterleitung von allen Ports.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SC9400-48F-E - 48-Port 1Gb SFP Linecard für Unternehmens-Switch-Chassis SC9405
#149850
#149850
2.987,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: SC9400-48F-E3.554,53 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SC9400-48F-E
21 verkauft
6 Bewertungen
10 Fragen
8 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Mai2024
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
48-Port 1Gb SFP Linecard für Unternehmens-Switch-Chassis SC9405
Spezifikationen
Ports
48x 1G SFP
Passendes Switch-Chassis
SC9405
Hot-Swap-fähig
Unterstützung
Switch-Chip
BCM56376
Abmessungen (HxBxT)
1,58'' x 16,22'' x 15,35'' (40,16 x 412 x 390 mm)
Gewicht
7,05 lbs (3,2 kg)
Betriebstemperatur
0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Max. Stromverbrauch
<95 W
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Bandwidth Upgrade Network Solution for Medium and Large Campus
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Produkte anzeigen Bandwidth Upgrade Network Solution for Medium and Large Campus
Produkte anzeigen Merkmale
High-Density Ports Meet Diverse Network Needs
Fixed-configuration line card with 48 ports. All ports can operate at 1-Gbps speeds.
Port Combination with Switch Chassis and Engines
Procedure to Install the Line Card
The entire installation process can be completed in one minute without any tools.
Unscrew the captive screw and remove the filler card
Insert the line card and close the ejector lever
Spezifikationen
48-Port 1Gb SFP Linecard für Unternehmens-Switch-Chassis SC9405
Die Ethernet-Linecard SC9400-48F-E unterstützt 48x 1G SFP und bietet Line-Rate-Weiterleitung von allen Ports.
Spezifikationen
Ports
48x 1G SFP
Passendes Switch-Chassis
SC9405
Hot-Swap-fähig
Unterstützung
Switch-Chip
BCM56376
Abmessungen (HxBxT)
1,58'' x 16,22'' x 15,35'' (40,16 x 412 x 390 mm)
Gewicht
7,05 lbs (3,2 kg)
Betriebstemperatur
0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Max. Stromverbrauch
<95 W
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Bandwidth Upgrade Network Solution for Medium and Large Campus
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Produkte anzeigen Bandwidth Upgrade Network Solution for Medium and Large Campus
Produkte anzeigen Merkmale
High-Density Ports Meet Diverse Network Needs
Fixed-configuration line card with 48 ports. All ports can operate at 1-Gbps speeds.
Port Combination with Switch Chassis and Engines
Procedure to Install the Line Card
The entire installation process can be completed in one minute without any tools.
Unscrew the captive screw and remove the filler card
Insert the line card and close the ejector lever
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.987,00 € (exkl. MwSt.)
3.554,53 € (inkl. MwSt.)
8 Stk. im Global-Lager