FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.
 Dieses Bild handelt von S5810-48TS.

S5810-48TS - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip

#149846
#149846

Broadcom Stacking Airware Cloud MPLS

1.728,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S5810-48TS
2.056,32 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5810-48TS
141 verkauft
10 Bewertungen
22 Fragen
21 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 23.Mai2024
334 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

48-Port Ethernet L3 Managed Switch, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, stapelbarer Switch, Broadcom Chip

Der S5810-48TS ist ein Multiservice-Switch der nächsten Generation, der 48 Gigabit-RJ45-Downlinks und 4x 10G-SFP+-Uplinks bereitstellt. Er ermöglicht eine beliebige Kombination von bis zu 8 Einheiten der S5810-Serie, die nahtlos miteinander verbunden und als ein einziges Gerät verwaltet werden können. Dieser Switch verwendet modernste Broadcom-Chips und bietet eine Switching-Kapazität von 176 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 132 Mpps. Er ist ausgestattet mit redundanten hot-swap-fähigen Netzteilen und Axiallüftern mit variabler Geschwindigkeit für eine hervorragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit. Die Switches der S5810-Serie verfügen über fortschrittliche Funktionen, wie z. B. erweiterte Layer-3-Funktionen, vereinfachtes Management, flexible IPv6-Funktionen und verschiedene Multicast-Protokolle, und eignen sich daher ideal als Aggregator für große Campus-Netzwerke und als Kern für kleine bis mittlere Unternehmensnetzwerke.

Spezifikationen
Anschlüsse
48x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G/10G SFP+
Switch-Chip
BCM56340
Switching-Kapazität
176 Gbit/s
MAC-Adresse
64 KB
Weiterleitungsrate
132 Mpps
Eingangsspannung
100 V–240 V, 50–60 Hz
SDRAM
1 GB
Jumbo-Rahmen
9 KB
Flash-Speicher
512 MB
max. Stromverbrauch
45 W
MTBF
200.000 Stunden
Rack-Platz
1U
Paketpuffer
4 MB
Abmessungen (HxBxT)
44 x 440 x 280 mm (1,73 x 17,32 x 11,02 Zoll)
Netzteil
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Betriebstemperatur
0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lüfteranzahl
3 (2+1 Redundanz) Eingebaut
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Luftstrom
Von links nach rechts
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Drahtlose Lösung Based on Airware
Mehr
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung Based on Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

High-Density Ports Meet Diverse Network Needs
48 auto-sensing ports allow to connect multiple devices according to different bandwidth, offering a more flexible network connection.
BCM56170
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
8 Units Virtual Stacking Improves Network Capacity
10G ports can be stacked via transceivers or DAC/AOC cables to increase port density, simplifying management.
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
LACP
Uplink Aggregation
1+1 Hot-Swappable Power Supplies and 2+1 Redundant Fans

The dual power supplies can be replaced without shutting down the system, and the variable-speed fans with left-to-right airflow automatically adjust fan speed to reduce power consumption.

MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Voice VLAN Gives Priority to Guaranteeing VoIP Quality

Voice VLAN makes VoIP do not have to contend with all the broadcasts and other traffic from the data VLAN, ensuring it is transmitted preferentially, reducing packet loss and latency.

QoS (Quality of Service) für bessere Verkehrssteuerung
Bietet unterschiedliche Prioritäten für verschiedene Anwendungen, Benutzer oder Datenströme, um Paketverluste,
Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
Unkontrollierter Verkehr führt zu Netzüberlastung und Paketverlusten
Klassifizierung und Priorisierung des Datenverkehrs für optimale Effizienz
Cloud-basiertes Netzwerk
Konfiguration und Fehlerbehebung online und aus der Ferne optimiert mit Airware und Airbox-Netzwerk.
Betrieb und Wartung der Cloud
24-Stunden-Netzwerk-Optimierung
Frühwarnung in Echtzeit
Fehlersuche
Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und benutzerfreundliche Web-GUI, so dass bei wachsenden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung keine Geräte mehr ausgetauscht werden müssen.
Verwaltung
WEB, CLI
Visuelle Schnittstelle
Systemstatus auf einen Blick
Spezifikationen

48-Port Ethernet L3 Managed Switch, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+ Uplinks, stapelbarer Switch, Broadcom Chip

Der S5810-48TS ist ein Multiservice-Switch der nächsten Generation, der 48 Gigabit-RJ45-Downlinks und 4x 10G-SFP+-Uplinks bereitstellt. Er ermöglicht eine beliebige Kombination von bis zu 8 Einheiten der S5810-Serie, die nahtlos miteinander verbunden und als ein einziges Gerät verwaltet werden können. Dieser Switch verwendet modernste Broadcom-Chips und bietet eine Switching-Kapazität von 176 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 132 Mpps. Er ist ausgestattet mit redundanten hot-swap-fähigen Netzteilen und Axiallüftern mit variabler Geschwindigkeit für eine hervorragende Verarbeitungsleistung und Netzwerkzuverlässigkeit. Die Switches der S5810-Serie verfügen über fortschrittliche Funktionen, wie z. B. erweiterte Layer-3-Funktionen, vereinfachtes Management, flexible IPv6-Funktionen und verschiedene Multicast-Protokolle, und eignen sich daher ideal als Aggregator für große Campus-Netzwerke und als Kern für kleine bis mittlere Unternehmensnetzwerke.

Spezifikationen
Anschlüsse
48x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G/10G SFP+
Switch-Chip
BCM56340
Switching-Kapazität
176 Gbit/s
MAC-Adresse
64 KB
Weiterleitungsrate
132 Mpps
Eingangsspannung
100 V–240 V, 50–60 Hz
SDRAM
1 GB
Jumbo-Rahmen
9 KB
Flash-Speicher
512 MB
max. Stromverbrauch
45 W
MTBF
200.000 Stunden
Rack-Platz
1U
Paketpuffer
4 MB
Abmessungen (HxBxT)
44 x 440 x 280 mm (1,73 x 17,32 x 11,02 Zoll)
Netzteil
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Betriebstemperatur
0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lüfteranzahl
3 (2+1 Redundanz) Eingebaut
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Luftstrom
Von links nach rechts
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Drahtlose Lösung Based on Airware
Mehr
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Produkte anzeigen
Drahtlose Lösung Based on Airware
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für mittlere und große Campusgelände
Produkte anzeigen
10G-Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

High-Density Ports Meet Diverse Network Needs
48 auto-sensing ports allow to connect multiple devices according to different bandwidth, offering a more flexible network connection.
BCM56170
Broadcom Chip
176 Gbps
Switching Capacity
132 Mpps
Forwarding Rate
Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
8 Units Virtual Stacking Improves Network Capacity
10G ports can be stacked via transceivers or DAC/AOC cables to increase port density, simplifying management.
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
LACP
Uplink Aggregation
1+1 Hot-Swappable Power Supplies and 2+1 Redundant Fans

The dual power supplies can be replaced without shutting down the system, and the variable-speed fans with left-to-right airflow automatically adjust fan speed to reduce power consumption.

MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Voice VLAN Gives Priority to Guaranteeing VoIP Quality

Voice VLAN makes VoIP do not have to contend with all the broadcasts and other traffic from the data VLAN, ensuring it is transmitted preferentially, reducing packet loss and latency.

QoS (Quality of Service) für bessere Verkehrssteuerung
Bietet unterschiedliche Prioritäten für verschiedene Anwendungen, Benutzer oder Datenströme, um Paketverluste,
Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
Unkontrollierter Verkehr führt zu Netzüberlastung und Paketverlusten
Klassifizierung und Priorisierung des Datenverkehrs für optimale Effizienz
Cloud-basiertes Netzwerk
Konfiguration und Fehlerbehebung online und aus der Ferne optimiert mit Airware und Airbox-Netzwerk.
Betrieb und Wartung der Cloud
24-Stunden-Netzwerk-Optimierung
Frühwarnung in Echtzeit
Fehlersuche
Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und benutzerfreundliche Web-GUI, so dass bei wachsenden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung keine Geräte mehr ausgetauscht werden müssen.
Verwaltung
WEB, CLI
Visuelle Schnittstelle
Systemstatus auf einen Blick

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.728,00 € (exkl. MwSt.)

2.056,32 € (inkl. MwSt.)

21 Stk. im DE-Lager
334 Stk. im Global-Lager