FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von DCP910-D40M.
 Dieses Bild handelt von DCP910-D40M.
 Dieses Bild handelt von DCP910-D40M.
 Dieses Bild handelt von DCP910-D40M.
 Dieses Bild handelt von DCP910-D40M.
 Dieses Bild handelt von DCP910-D40M.
 Dieses Bild handelt von DCP910-D40M.
 Dieses Bild handelt von DCP910-D40M.

40 Kanäle 100G DWDM PAM4 Open Line System, 80km, mit Überwachungsanschluss, LC/UPC, 1HE Rackmontage

Bestseller #143685
Bestseller #143685

All-in-One-Lösung Auto-Inbetriebnahme

20.216,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DCP910-D40M
24 verkauft
2 Bewertungen
11 Fragen
5 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 24.Mai2024
6 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 04.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
2-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

40 Kanäle 100G DWDM PAM4 Open Line System, 80km, mit Monitor-Port

Das Multi-Rate 40-Kanal Open Line System ist eine vollständige, hochzuverlässige dynamische Konnektivitätsplattform für Langstreckenanwendungen mit hohen Bandbreiten. Es bietet das gesamte optische Grooming, das für die Übertragung von bis zu 40 Kanälen mit mehreren Datenraten erforderlich ist, und ermöglicht gleichzeitig eine einfache und automatische Bereitstellung ohne Eingriffe. Sie besteht aus einem Mux/Demux, optischen Verstärkern, Dispersionskompensationsmodulen und einem optischen Überwachungskanal.

Spezifikationen
Kanal
40 Kanäle C21-C60
Kanalabstand
100GHz (0.8nm)
Faser-Abstand
0-80km
Leistungsbudget
≤ 22dB
Anschluss
LC/UPC
Fasertyp
G.652, G.655
Protokolle
HTTPS/SSH
Client-seitige Anschlüsse
PAM4 (100G)
Stromverbrauch
Max. während des Hochfahrens 100W
AC-Sicherung 85-127 VAC (4A) 200-240 VAC (2A)
DC-Sicherung -42 bis -72 VDC (9A)
Management Typ
WEB
Betriebstemperatur
0℃ bis 45°C(32 bis 113℉)
Kühlung
Vorder-zu-Rücken
Feuchtigkeit
5% bis 95%
Abmessung (HxBxT)
1.73"x17.32"x19.29" (44x440x490mm)
Hinweis: Wenn es keine besonderen Anforderungen gibt, wird AC standardmäßig konfiguriert.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Kostengünstige All-in-One-Lösung für mehrere 100G-Verbindungen

Die Integration eines DWDM-Multiplexers, eines EDFA und eines Dispersionskompensators erfordert weniger Platz und Patching als die herkömmlichen separaten Einheiten und kann je nach Bedarf für Ihre Faser konfiguriert werden.

4.0T-Plattform mit hoher Kapazität in 1HE

Das Produkt erfüllt die Anforderungen von DCI- und Metro-Netzwerken in Unternehmen an Platzeinsparungen im Rack und Anwendungen mit hoher Kapazität und liefert bis zu 4,0T in einem 1-HE-Gehäuse.

Automatisierte Konfiguration, Zero Touch Provisioning
Es bringt Plug-and-Play Einfachheit in DWDM DCI Netzwerke. Die Installation und das Hinzufügen neuer Verbindungen kann in wenigen Minuten auch von Mitarbeitern mit nur grundlegenden Kenntnissen über optische Netzwerke durchgeführt werden.
Automatische Messung des Faserabstands
Automatische Einstellung der Dispersionskompensation
Geeignet für 80Km Übertragung

Durch die Verwendung von 100G PAM4-Transceivern und die Entwicklung eines berührungslosen, offenen Leitungssystems haben wir Lösungen geschaffen, die sich ideal für Anwendungen wie Data Center Interconnect und Metro Aggregation eignen.

Kanäle
40
4
8
Kanalabstände
100GHz (0.8nm)
Kundenschnittstellen
LC/UPC (Duplex)
QSFP28
QSFP28
Leitungsschnittstellen
LC/UPC (Duplex)
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Simpex)
Kapazität
2.0T
400G
800G
Anzahl der eingebetteten 100G PAM4
4
8
Switches mit PAM4-Unterstützung
erforderlich
nicht erforderlich
nicht erforderlich
Leistung Budget
≤22dB
≤23dB
≤23dB
Stromverbrauch
100W
350W
350W
Verwaltungstyp
WEB
WEB
WEB
Betriebstemperatur
0 bis 45°C (32 bis 113°F)
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
Spezifikationen

40 Kanäle 100G DWDM PAM4 Open Line System, 80km, mit Monitor-Port

Das Multi-Rate 40-Kanal Open Line System ist eine vollständige, hochzuverlässige dynamische Konnektivitätsplattform für Langstreckenanwendungen mit hohen Bandbreiten. Es bietet das gesamte optische Grooming, das für die Übertragung von bis zu 40 Kanälen mit mehreren Datenraten erforderlich ist, und ermöglicht gleichzeitig eine einfache und automatische Bereitstellung ohne Eingriffe. Sie besteht aus einem Mux/Demux, optischen Verstärkern, Dispersionskompensationsmodulen und einem optischen Überwachungskanal.

Spezifikationen
Kanal
40 Kanäle C21-C60
Kanalabstand
100GHz (0.8nm)
Faser-Abstand
0-80km
Leistungsbudget
≤ 22dB
Anschluss
LC/UPC
Fasertyp
G.652, G.655
Protokolle
HTTPS/SSH
Client-seitige Anschlüsse
PAM4 (100G)
Stromverbrauch
Max. während des Hochfahrens 100W
AC-Sicherung 85-127 VAC (4A) 200-240 VAC (2A)
DC-Sicherung -42 bis -72 VDC (9A)
Management Typ
WEB
Betriebstemperatur
0℃ bis 45°C(32 bis 113℉)
Kühlung
Vorder-zu-Rücken
Feuchtigkeit
5% bis 95%
Abmessung (HxBxT)
1.73"x17.32"x19.29" (44x440x490mm)
Hinweis: Wenn es keine besonderen Anforderungen gibt, wird AC standardmäßig konfiguriert.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Kostengünstige All-in-One-Lösung für mehrere 100G-Verbindungen

Die Integration eines DWDM-Multiplexers, eines EDFA und eines Dispersionskompensators erfordert weniger Platz und Patching als die herkömmlichen separaten Einheiten und kann je nach Bedarf für Ihre Faser konfiguriert werden.

4.0T-Plattform mit hoher Kapazität in 1HE

Das Produkt erfüllt die Anforderungen von DCI- und Metro-Netzwerken in Unternehmen an Platzeinsparungen im Rack und Anwendungen mit hoher Kapazität und liefert bis zu 4,0T in einem 1-HE-Gehäuse.

Automatisierte Konfiguration, Zero Touch Provisioning
Es bringt Plug-and-Play Einfachheit in DWDM DCI Netzwerke. Die Installation und das Hinzufügen neuer Verbindungen kann in wenigen Minuten auch von Mitarbeitern mit nur grundlegenden Kenntnissen über optische Netzwerke durchgeführt werden.
Automatische Messung des Faserabstands
Automatische Einstellung der Dispersionskompensation
Geeignet für 80Km Übertragung

Durch die Verwendung von 100G PAM4-Transceivern und die Entwicklung eines berührungslosen, offenen Leitungssystems haben wir Lösungen geschaffen, die sich ideal für Anwendungen wie Data Center Interconnect und Metro Aggregation eignen.

Kanäle
40
4
8
Kanalabstände
100GHz (0.8nm)
Kundenschnittstellen
LC/UPC (Duplex)
QSFP28
QSFP28
Leitungsschnittstellen
LC/UPC (Duplex)
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Simpex)
Kapazität
2.0T
400G
800G
Anzahl der eingebetteten 100G PAM4
4
8
Switches mit PAM4-Unterstützung
erforderlich
nicht erforderlich
nicht erforderlich
Leistung Budget
≤22dB
≤23dB
≤23dB
Stromverbrauch
100W
350W
350W
Verwaltungstyp
WEB
WEB
WEB
Betriebstemperatur
0 bis 45°C (32 bis 113°F)
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

20.216,91 € (inkl. MwSt.)

5 Stk. im DE-Lager
6 Stk. im Global-Lager