1 Ergebnis für „184709“
Produkte
Das Produkt 184709 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
DCP920-D08PB, 8CH 100G DWDM PAM4 Open Line System, C21-C36, QSFP28, Side-B, Single Fiber #201573
Embedded 100G PAM4 | Side-B | C21-C36 | Single Fiber Solution25.093,53 € (inkl. MwSt.) Vorbestellung, Versand bis 09.August2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat