FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 6.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 6.
 Dieses Bild handelt von 7.

DCP920-D08PB, 8 Kanäle 100G DWDM PAM4 Offenes Leitungssystem, C21-C36, 8 x 100G QSFP28, Single Fiber, Side-B, mit eingebautem 100G PAM4 Modul, 1HE Rackmontage, 80km

#201573
#201573

Embedded 100G PAM4 Side-B C21-C36 Single Fiber Solution

25.093,53 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DCP920-D08PB
5 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
2 im Transit, holen Sie es sich bis 12.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
2-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

DCP920-D08PB, 8 Kanäle 100G DWDM PAM4 Offenes Leitungssystem, C21-C36, 8x 100G QSFP28, Single Fiber, Side-B, mit eingebautem 100G PAM4-Modul

DCP920-D08PB ist ein komplettes, hochzuverlässiges aktives DWDM-Open-Line-System für Anwendungen über große Entfernungen, bestehend aus einem Mux/Demux, einem abstimmbaren Dispersionskompensationsmodul, einem Dispersionskompensationsmodul, zwei variablen optischen Dämpfungsgliedern, optischen Verstärkern und Rot/Blau-Filtern. Moreover, it is embedded 8x 100G PAM4 Module, so you can use 100GBase-SR4/LR4/IR4 Modules directly, without worrying about the compatibility between the switch and PAM4 module.


DCP920-D08PB provides 8x channels of 100G services while maintaining the simplicity of zero-touch provisioning, dedicated for 0-80km point-to-point transmission over single fiber without a relay station.

Spezifikationen
Client-Schnittstelle
100G QSFP28
Protokoll der Client-Schnittstelle
100GE
Wellenlänge
C21-C36
Entfernte Wellenlänge
C45-C60
Leitungsschnittstelle
LC/UPC (Simplex)
Kapazität
800G
Faserabstand
0-80km
Leistungsbudget
≤23dB
(mit BA+PA-Optik-Verstärkern)
Fasertypen
G.652
Stromverbrauch
350W
Hot-Swap-fähige AC-Netzgeräte
2 (1+1 Redundanz)
Hot-swap-fähige Lüfter
3 (2+1 Redundanz), Vorder-zu-Rückseite
Management Typ
WEB
In-Band-Management
In-Band-OSC-Kanal der optischen Schicht
Luftfeuchtigkeit
5%~95%, keine Kondenswasserbildung
Abmessungen (HxWxD)
1.73"x17.56"x18.90" (44x446x480mm)
Betriebstemperatur
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
Lagertemperatur
-40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Hinweis: Das DCP920-D08PB muss mit dem DCP920-D08PA gekoppelt werden, um eine Verbindung herzustellen.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

DCI 80km Übertragung über eine einzelne Faser
DCI 80km Übertragung über eine einzelne Faser
Produkte anzeigen

Merkmale

8 PAM4-Signale über ein einziges SMF zur Optimierung Ihres Netzwerks

Mit den integrierten PAM4 QSFP28-Transceivern ist der DCP920-D08PB ein ideales Produkt für die kosteneffiziente Terminierung von 100G-Diensten. Und die Einzelfaserlösung kann effektiv Faserressourcen sparen.

All-in-One und kosteneffiziente Einzelfaserlösung

Bestehend aus einem Mux, TDCM, DCM, VOAs, EDFAs, R/Bs, benötigt es weniger Platz und Patching als die traditionellen separaten Einheiten und kann nach Bedarf für Ihre Faser konfiguriert werden.

Automatisierte Konfiguration, Zero-Touch-Bereitstellung
Die DWDM-DCI-Vernetzung wird durch einfaches Plug-and-Play ermöglicht. Die Installation und das Hinzufügen neuer Verbindungen kann in wenigen Minuten auch von Mitarbeitern mit nur grundlegenden Kenntnissen über optische Netzwerke durchgeführt werden.
Automatische Einstellung der optischen Leistung
Automatische Einstellung der Dispersionskompensation
Geeignet für 0-80 km Übertragung

DCP920-D08PB ist ein vollständiges, hochzuverlässiges aktives Einzelfaser-DWDM-Leitungssystem für Langstreckenanwendungen. Es bietet das gesamte optische Grooming, das für die Übertragung von bis zu 800G.

Kanäle
8
8
4
4
40
Wellenlänge
C21-C36
C45-C60
C23/24/29/30/33/34/35/36
C45/46/47/48/55/56/59/60
Kanalabstände
100GHz (0.8nm)
Client-Schnittstellen
QSFP28
QSFP28
QSFP28
QSFP28
LC/UPC (Duplex)
Leitungsschnittstellen
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Duplex)
Kapazität
800G
800G
400G
400G
2.0T
Anzahl der eingebetteten 100G PAM4
8
8
4
4
Switches mit PAM4-Unterstützung
Nicht erforderlich
Nicht erforderlich
Nicht erforderlich
Nicht erforderlich
Required
Leistungsbudget
≤23dB
≤23dB
≤23dB
≤23dB
≤22dB
Stromverbrauch
350W
350W
350W
350W
100W
Management Typ
WEB
WEB
WEB
WEB
WEB
Betriebstemperatur
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
0 bis 45°C (32 bis 113°F)
Spezifikationen

DCP920-D08PB, 8 Kanäle 100G DWDM PAM4 Offenes Leitungssystem, C21-C36, 8x 100G QSFP28, Single Fiber, Side-B, mit eingebautem 100G PAM4-Modul

DCP920-D08PB ist ein komplettes, hochzuverlässiges aktives DWDM-Open-Line-System für Anwendungen über große Entfernungen, bestehend aus einem Mux/Demux, einem abstimmbaren Dispersionskompensationsmodul, einem Dispersionskompensationsmodul, zwei variablen optischen Dämpfungsgliedern, optischen Verstärkern und Rot/Blau-Filtern. Moreover, it is embedded 8x 100G PAM4 Module, so you can use 100GBase-SR4/LR4/IR4 Modules directly, without worrying about the compatibility between the switch and PAM4 module.


DCP920-D08PB provides 8x channels of 100G services while maintaining the simplicity of zero-touch provisioning, dedicated for 0-80km point-to-point transmission over single fiber without a relay station.

Spezifikationen
Client-Schnittstelle
100G QSFP28
Protokoll der Client-Schnittstelle
100GE
Wellenlänge
C21-C36
Entfernte Wellenlänge
C45-C60
Leitungsschnittstelle
LC/UPC (Simplex)
Kapazität
800G
Faserabstand
0-80km
Leistungsbudget
≤23dB
(mit BA+PA-Optik-Verstärkern)
Fasertypen
G.652
Stromverbrauch
350W
Hot-Swap-fähige AC-Netzgeräte
2 (1+1 Redundanz)
Hot-swap-fähige Lüfter
3 (2+1 Redundanz), Vorder-zu-Rückseite
Management Typ
WEB
In-Band-Management
In-Band-OSC-Kanal der optischen Schicht
Luftfeuchtigkeit
5%~95%, keine Kondenswasserbildung
Abmessungen (HxWxD)
1.73"x17.56"x18.90" (44x446x480mm)
Betriebstemperatur
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
Lagertemperatur
-40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Hinweis: Das DCP920-D08PB muss mit dem DCP920-D08PA gekoppelt werden, um eine Verbindung herzustellen.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
DCI 80km Übertragung über eine einzelne Faser
DCI 80km Übertragung über eine einzelne Faser
Produkte anzeigen
Merkmale
8 PAM4-Signale über ein einziges SMF zur Optimierung Ihres Netzwerks

Mit den integrierten PAM4 QSFP28-Transceivern ist der DCP920-D08PB ein ideales Produkt für die kosteneffiziente Terminierung von 100G-Diensten. Und die Einzelfaserlösung kann effektiv Faserressourcen sparen.

All-in-One und kosteneffiziente Einzelfaserlösung

Bestehend aus einem Mux, TDCM, DCM, VOAs, EDFAs, R/Bs, benötigt es weniger Platz und Patching als die traditionellen separaten Einheiten und kann nach Bedarf für Ihre Faser konfiguriert werden.

Automatisierte Konfiguration, Zero-Touch-Bereitstellung
Die DWDM-DCI-Vernetzung wird durch einfaches Plug-and-Play ermöglicht. Die Installation und das Hinzufügen neuer Verbindungen kann in wenigen Minuten auch von Mitarbeitern mit nur grundlegenden Kenntnissen über optische Netzwerke durchgeführt werden.
Automatische Einstellung der optischen Leistung
Automatische Einstellung der Dispersionskompensation
Geeignet für 0-80 km Übertragung

DCP920-D08PB ist ein vollständiges, hochzuverlässiges aktives Einzelfaser-DWDM-Leitungssystem für Langstreckenanwendungen. Es bietet das gesamte optische Grooming, das für die Übertragung von bis zu 800G.

Kanäle
8
8
4
4
40
Wellenlänge
C21-C36
C45-C60
C23/24/29/30/33/34/35/36
C45/46/47/48/55/56/59/60
Kanalabstände
100GHz (0.8nm)
Client-Schnittstellen
QSFP28
QSFP28
QSFP28
QSFP28
LC/UPC (Duplex)
Leitungsschnittstellen
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Duplex)
Kapazität
800G
800G
400G
400G
2.0T
Anzahl der eingebetteten 100G PAM4
8
8
4
4
Switches mit PAM4-Unterstützung
Nicht erforderlich
Nicht erforderlich
Nicht erforderlich
Nicht erforderlich
Required
Leistungsbudget
≤23dB
≤23dB
≤23dB
≤23dB
≤22dB
Stromverbrauch
350W
350W
350W
350W
100W
Management Typ
WEB
WEB
WEB
WEB
WEB
Betriebstemperatur
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
-40 bis 45°C (-40 bis 113°F)
0 bis 45°C (32 bis 113°F)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

25.093,53 € (inkl. MwSt.)

2 im Transit