1 Ergebnis für „184708“
Produkte
Das Produkt 184708 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
- Bestseller
DCP920-D04PB, 4CH 100G DWDM PAM4 Open Line System, C23-C36, QSFP28, Side-B, Single Fiber #201569
Embedded 100G PAM4 | Side-B | C23-C36 | Single Fiber Solution14.627,48 € (inkl. MwSt.) 4 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat