Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über LC-Duplex-SMF-Faser. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae kompatibel. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C ist dieser industrielle Glasfasertransceiver für 10GBASE Ethernet und 4G Wireless-Netzwerke geeignet und kann in rauen Industrieumgebungen, einschließlich Außenanwendungen, eingesetzt werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I kompatibles SFP+ 10GBASE-LR 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I Kompatibles 10GBASE-LR SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, Industriell, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Dank seines TO-Gehäuses verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung und eignet sich für industrielle Umgebungen.
Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Zwecke zu bieten Netzwerkumgebungen.
Datenrate (Max) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 1310 nm | — | — | 850 nm | 850 nm | 1310 nm |
Kabelabstand (Max) | 10 km | 30 m | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF |
Kabeltyp | SMF | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser | MMF | MMF | MMF/SMF |
Sendeleistung | -8,2~-0,5 dBm | — | — | -7,3~-1 dBm | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-14.4dBm | — | — | <-11.1 dBm | <-11.1 dBm | < -8.4dBm |
Energieverbrauch | <1 W | <2,5 W | <1,8 W | ≤0,6 W (Typisch) | ≤0,6 W (Typisch) | <1 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C |
Videos
Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I Kompatibles 10GBASE-LR SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, Industriell, DOM)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR-I kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über LC-Duplex-SMF-Faser. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae kompatibel. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C ist dieser industrielle Glasfasertransceiver für 10GBASE Ethernet und 4G Wireless-Netzwerke geeignet und kann in rauen Industrieumgebungen, einschließlich Außenanwendungen, eingesetzt werden.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Dank seines TO-Gehäuses verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung und eignet sich für industrielle Umgebungen.
Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Zwecke zu bieten Netzwerkumgebungen.
Datenrate (Max) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 1310 nm | — | — | 850 nm | 850 nm | 1310 nm |
Kabelabstand (Max) | 10 km | 30 m | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF |
Kabeltyp | SMF | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser | MMF | MMF | MMF/SMF |
Sendeleistung | -8,2~-0,5 dBm | — | — | -7,3~-1 dBm | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-14.4dBm | — | — | <-11.1 dBm | <-11.1 dBm | < -8.4dBm |
Energieverbrauch | <1 W | <2,5 W | <1,8 W | ≤0,6 W (Typisch) | ≤0,6 W (Typisch) | <1 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
33,32 € (inkl. MwSt.)