Das 400G QSFP-DDLR4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über ein Standardpaar G.652-Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Stecker. Es ist mit dem IEEE 802.3bs-Protokoll und dem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-Standard konform. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier optische CWDM-Rasterwellenlängen übertragen. Das Multiplexen und Demultiplexen der vier Wellenlängen wird innerhalb des Geräts verwaltet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF für FS Switches
400G-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Anschluss (Max.) | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤12W | ≤14W | ≤14W | ≤10W |
Sendertyp | CWDM EML | EML | LWDM EML | EML |
Packaging Technology | COB | BOX | BOX | COB |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Anwendung | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout |
400G-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Das 400G QSFP-DDLR4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über ein Standardpaar G.652-Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Stecker. Es ist mit dem IEEE 802.3bs-Protokoll und dem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-Standard konform. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier optische CWDM-Rasterwellenlängen übertragen. Das Multiplexen und Demultiplexen der vier Wellenlängen wird innerhalb des Geräts verwaltet.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Anschluss (Max.) | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤12W | ≤14W | ≤14W | ≤10W |
Sendertyp | CWDM EML | EML | LWDM EML | EML |
Packaging Technology | COB | BOX | BOX | COB |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Anwendung | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
799,00 € (exkl. MwSt.)
950,81 € (inkl. MwSt.)