Das 400G QSFP-DDLR4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km über ein Standardpaar G.652-Singlemode-Glasfaser (SMF) mit Duplex-LC-Stecker. Es ist mit dem IEEE 802.3bs-Protokoll und dem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-Standard konform. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier optische CWDM-Rasterwellenlängen übertragen. Das Multiplexen und Demultiplexen der vier Wellenlängen wird innerhalb des Geräts verwaltet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks QDD-400G-LR4-10 Kompatibel 400GBASE-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF
Bestseller #106421
Bestseller #106421
950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-LR4-400G
182 verkauft
3 Bewertungen
12 Fragen
Transceiver Models:
35 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks QDD-400G-LR4-10 kompatibles 400G-LR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Juniper-kompatibel
QDD-400G-LR4-10
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
Maximale Kabelentfernung
10 km
Anschluss
Duplex LC (UPC)
Medien
SMF
Sendertyp
CWDM EML
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-2,8–4,0 dBm
Empfangsleistung
–9,1–4,0 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Modulation
8 x 50 G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebaut FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9um
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
400G Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP DD Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen zu helfen, schnell auf eine 400G Übertragung hochzufahren.
Tests in Host-Geräten zum Nachweis der Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf seine Kompatibilität mit der jeweiligen Schalterumgebung geprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤12W | ≤14W | ≤14W | ≤10W |
Sendertyp | CWDM EML | EML | LWDM EML | EML |
Packaging Technology | COB | BOX | BOX | COB |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Anwendung | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (12)Compatibility (3)Specification (3)Application (1)Connectors (1)Modulation (1)Optical Signal (1)Ports (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
B***l
United States
07.09.2020
Needed several 400G modules for running an 8km link. When plugged them into my Arista switch, they could be well-matched and were immediately picked up by my switch. No transmission problems and the signal loss was quite low for our link. Worth to buy.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 20
Kommentar 0K***l
Martinique
12.06.2020
I bought these 400G modules for running a 9km network link. For such a distance, they deal great with it. The speeds are satisfying. Signal loss is quite low. The whole system is pretty stable overall. We haven't found any problems so far.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 12
Kommentar 0L***s
Switzerland
27.12.2019
I had used FS optical modules for several years, with no quality problems. So when our team needed test modules for our first 400G switches, I placed the order without hesitation. The QSFP-DD transceiver arrived quickly with a solid package. Now, the test is going on.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 20
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen