Sicherer digitaler Campus
Die Einrichtung von Universitätsrechenzentren hilft den Campus-Plattformen, sich von der Abhängigkeit von IDC zu befreien, und sorgt für mehr Sicherheit bei privaten Daten.
Die Rechenzentren bieten Lehrkräften und Studenten intelligente, digitale und integrierte Lehr- und Lebensdienste in Echtzeit. Gleichzeitig zeichnet sich die Übertragung über das Campus-Intranet durch hohe Geschwindigkeit, geringe Verzögerung und keine Paketverluste aus, was gleichzeitig die Erfahrung und Effizienz verbessert. Treiben Sie die Entwicklung des Bildungswesens mit der Digitalisierung voran.
Finden Sie die kompletten Lösungen
Empfohlene Produkte
- Netzwerkgeräte
- Zubehör
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Einfach zu handhaben
Vereinfachte IP CLOS-Netzwerkstruktur.
Standardisierte Verwaltungsprotokolle wie OpenFlow, NETCONF, SNMP usw. unterstützt Vielzahl von gängigen Verwaltungsplattformen.
Netzwerk-Virtualisierung
MLAG-Netzwerke ermöglichen eine geräteübergreifende Verbindungsaggregation, um eine hohe Netzwerkzuverlässigkeit zu gewährleisten.
VXLAN bildet ein Overlay-Netzwerk, das bis zu 16M VNI bereitstellt, um flexible Migrationsmöglichkeiten für virtuelle Maschinen zu ermöglichen.
Zuverlässige Netzwerkarchitektur
Einfach abzustimmendes Netzwerk mit elastischem Konvergenzverhältnis für unterschiedliche Szenarien.
Die Spine-Leaf-Netzwerkarchitektur bietet eine hohe Bandbreite, niedrige Latenz und eine blockierungsfreie Server-zu-Server-Verbindung.
Vollständige Sicherheitspolitik
Hardware-Firewalls bieten Schutz auf L2-L7-Ebene.
Switches mit vollständigen Sicherheitsfunktionen, um Sicherheitsfunktionen für verschiedene Szenarien zu entwerfen und die Netzwerkverfügbarkeit und den Datenschutz zu gewährleisten.