Mittelgroße IDC-Netzwerklösung
Mit der Entwicklung der Rechenzentrums-Virtualisierungstechnologie und der Popularisierung des Verteilten Rechnens hat der interne Datenverkehr des Rechenzentrums exponentiell zugenommen. Die aktuelle traditionelle 10G/100G-Architektur kann die ständig steigenden Geschäftsanforderungen und den zunehmenden Ost-West-Verkehr nicht bewältigen.
Das 25G/100G-Rechenzentrumsnetzwerk übernimmt die große zweischichtige Struktur von IP CLOS, um 80% des Ost-West-Verkehrs des Cloud-Computing-Rechenzentrums zu bewältigen. Die Server-Interaktionsverzögerung ist kleiner und das Overlay-Netzwerk ist mit höherer Flexibilität aufgebaut.
Vollständige Lösungsarchitektur
Empfohlene Produkte
- Data Center Switches
- Servers/NIC
- Accessories
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Flexible Erweiterung
Das Rechenzentrum ist mit POD-Einheiten aufgebaut, die mit dem Geschäftsvolumen horizontal erweitert werden können.
Bei einem angemessenen Konvergenzverhältnis muss die Erweiterung von LEAF-Knoten das Netzwerk nicht neu entwerfen.
Betrieb & Wartung
Realisiert Daten-Drainage durch SPAN, RSPAN und ERSPAN für Stromanalyse und Stromreinigung
Realisiert die Bereitstellung der Netzwerkautomatisierung und einheitliche Überwachung und Verwaltung über Netconf, Openflow, Python, gRPC, Sflow, SNMP usw.
Hochwertige Datenübertragung
Vollständige QOS-Strategie und Warteschlangenplanungsmechanismus für die Stauweiterleitung
Basierend auf Netzwerk-Flusssteuerungsfunktionen wie PFC/ECN kann ein verlustfreies End-to-End-Weiterleitungs-RDMA-Basic-Bearer-Netzwerk mit niedriger Latenz aufgebaut werden.