Einrichten einer sichtbaren Netzwerkumgebung
Beim komplizierten und komplexen Netzwerkverkehr müssen die Administratoren in Rechenzentren das Netzwerk gründlich überwachen, um den Datenverkehr und die Risikoerkennung zu analysieren. Es ist jedoch schwierig, eine Netzwerküberwachung mit hoher Effizienz und niedrigen Kosten aufgrund der Begrenzung der Ausrüstungsressourcen und der Netzwerkumgebung zu erreichen.
In der Netzwerkvisualisierungslösung von FS können Network Packet Broker auf jede Netzwerkschicht zugreifen und den Datenverkehr zu den Servern umleiten, um eine Echtzeit-Netzwerkanalyse und Proxy-Weiterleitung für spezielle Szenarien durchzuführen, ohne Service-Switch-Ressourcen zu beanspruchen, wodurch Voraussetzungen für die Netzwerkoptimierung und -flexibilität geschaffen werden.
Vollständige Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- Netzwerkgeräte
- Zubehör
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Netzwerksichtbarkeit
Die Netzwerküberwachung wird visualisiert, um Netzwerkbedrohungen in Echtzeit zu erkennen und sie zu verhindern, bevor sie auftreten.
Mit Portmarkierungs- und Zeitstempel-Funktionen wird die Weiterleitungsverzögerung jeder Layer klar überwacht
Zukünftige Skalierbarkeit
Netzwerkdesign mit hoher Skalierbarkeit, das nicht nur für die Größe des aktuellen Netzwerks, sondern auch für zukünftige Netzwerkerweiterungen geeignet ist
Mit der Proxy-Weiterleitungsfunktion können Network Packet Broker mehr Bedienbarkeit bei der Nachrichtenweiterleitung erreichen.
Zuverlässigkeit der Netzwerkarchitektur
Der MLAG-Aktiv-Aktiv-Zugriff gewährleistet eine hohe Netzwerkzuverlässigkeit.
Parallele Firewall- und NPB-Zugriffsdesigns zur Gewährleistung der Netzwerkverfügbarkeit