Hohe Aggregation und Fernübertragung
In Anbetracht der derzeitigen Situation, in der der optischen Faserkern der Zugangsschicht überfüllt ist und die Ressourcen relativ knapp sind, wird das Übertragungspotenzial des vorhandenen optischen Netzwerkkabels weitgehend ausgeschöpft, die Nutzungseffizienz des optischen Faserkerns erheblich verbessert und die Nutzung der Ressourcen der städtischen Rohrlöcher minimiert.
Die passive Lösung ersetzt das graue Lichtmodul der ursprünglichen Ausrüstung als Farblichtmodul, und eine passive Farblichtbox (CWDM-Kombinierer/Demodulator) wird hinzugefügt, um die Konvergenz von Diensten, die über mehrere optische Fasern übertragen werden, in eine optische Faser zu realisieren, wodurch das Problem des Mangels an optischen Faserressourcen für die Benutzer gelöst wird.
Finden Sie die kompletten Lösungen
Empfohlene Produkte
- Netzwerkgeräte
- Zubehör
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Starke Anpassungsfähigkeit
Wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig.
Standard-Telekom-Strukturen können sich an die Installationsumgebungen von Schränken in verschiedenen Szenarien anpassen.
Einfach zu installieren
Ohne Einsetzen einer Karte kann es mit optischen Fasern verwendet werden.
Passive Geräte benötigen keinen Strom und können schnell eingesetzt werden.
Geringere Kosten
Keine Stromzufuhr, umweltfreundlich und energiesparend.
Passive Geräte verfügen über große Stabilität und geringe Wartungskosten.