Hohe Aggregation und Langstreckenübertragung
Die Besonderheiten des optischen Übertragungsnetzes bedingen, dass sowohl die Leitungen als auch die für das optische Übertragungsnetz benötigten Geräte eine extrem hohe Zuverlässigkeit aufweisen müssen. Innerhalb des bestehenden Netzes beeinträchtigen jedoch Glasfaserschäden, Leitungsunterbrechungen, Stromausfälle der Geräte, Platinenausfälle usw. die Stabilität des Übertragungsnetzes erheblich. Das intelligente optische Schutzsystem von FS gewährleistet einen zuverlässigen Zugang zum Übertragungsnetz und kann beschädigte Leitungen schnell wiederherstellen und die Stabilität des Übertragungsnetzes wirksam gewährleisten.
Bei dieser Lösung wird das optische Leitungsschutzsystem (OLP) von FS eingesetzt, um sowohl die aktiven als auch die Standby-Glasfasern in Echtzeit zu überwachen und eine gleichzeitige Blockierung der aktiven und der Standby-Strecke wirksam zu verhindern. Wenn eine Leitungsunterbrechung oder eine plötzliche starke Abschwächung der optischen Signalstärke festgestellt wird, schaltet das System automatisch auf die Standby-Strecke um, um einen reibungslosen Betriebsmodi zu gewährleisten.
Finden Sie die kompletten Lösungen
Empfohlene Produkte
- Netzwerkgeräte
- Zubehör
- Gehäuse
Vorteile
Hohe Verlässlichkeit
Schnelle und effektive Überwachung von Fehler.n
Die aktive und die Standby-Verbindung werden. schnell umgeschaltet, um die Stabilität der Verbindung effektiv zu gewährleisten.
Einfacher Betriebsmodi
Die automatische Leitungsumschaltung sorgt für Leitungsstabilität ohne manuelles Eingreifen.
Die Verwaltungsoberfläche ist visualisiert und einfach zu bedienen.
Geringere Kosten
Die Topologie ist einfach und die Baukosten sind niedrig.
Die Produktfunktion ist stabil und die Wartungskosten sind gering.
Sie sind startklar?
Haben Sie eine Frage zum Kauf einer Lösung, an der Sie interessiert sind? Füllen Sie das Formular aus und wir antworten innerhalb eines Arbeitstags.