Effizientere Überwachung des Netzwerkverkehrs
Mit der Anwendung von 5G, SD-WAN, IoT usw. werden Netzwerke komplexer denn je. Heutzutage haben Dienstanbieter und Unternehmen hohe Datenstandards, sodass sie in der Lage sein müssen, alle Daten und Anwendungen in Echtzeit anzuzeigen, um ihre wachsenden Netzwerk- und Verkehrsanforderungen zu schützen und zu verwalten, während sie gleichzeitig die Produktivität steigern und nach Verkehrsangriffen und -lecks Ausschau halten müssen.
FS hat eine Lösung zur Überwachung des Netzwerkverkehrs eingeführt, mit der Kunden einen umfassenden Überblick über den Netzwerkverkehr erhalten können. Diese Lösung stellt den normalen Geschäftsbetrieb sicher, indem sie die Überwachung und Analyse des gesamten Netzwerkverkehrs durch die Aggregations- und Aufteilungsfunktion von Network Packet Brokers (NPB) zentralisiert und dabei Software und Geräte zur Verkehrsanalyse verwendet.
Entdecken Sie die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- Netzwerkgeräte
- Drahtlose Geräte
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Visualisierung
Visualisieren Sie die Netzwerküberwachung für Echtzeit-Erkennung von Netzwerkbedrohungen.
Mit dem Tagging von Ports und Zeitstempeln werden Weiterleitungsengpässe analysiert, um das Netzwerk zu optimieren.
Flexibilität
Ein gut skalierbares Netzwerkdesign ist nicht nur auf die aktuelle Netzwerkgröße ausgerichtet.
Netzwerk-Paket-Broker leiten Proxys weiter, um eine bessere Funktionsfähigkeit auf der Datenweiterleitungsebene zu erreichen.
Zuverlässigkeit
Core-Layer-Stacking gewährleistet eine hohe Netzwerkzuverlässigkeit.
Primäre Backup-Network Packet Brokers (NPB) zum Erzielen von Funktionalität bei gleichzeitiger Fehlervermeidung.