Zeit für ein Netzwerk-Upgrade
Die rasante Entwicklung des Internets und das Wachstum der Wirtschaft stellen die bestehenden Netze vor immer größere Herausforderungen, wie z. B. Bandbreitenengpässe, instabile Netze, geringe Sicherheit und uneinheitliche Verwaltung usw.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, verwendet diese Lösung Firewalls und Gateways am Netzwerkausgang, um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten. Außerdem wird die Netzwerkarchitektur optimiert und Redundanztechnologie eingesetzt, um die Netzwerkzuverlässigkeit und Bandbreite für den normalen Geschäftsbetrieb zu verbessern. Gleichzeitig wird mit Hilfe von Software eine einheitliche Verwaltungs-, Betriebs- und Wartungsplattform aufgebaut, um den Netzwerkbetrieb und die Überwachungsfunktionen zu verbessern und dem Unternehmen einen größeren Nutzen zu bringen.
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Stacking zur Vereinfachung des Netzwerks
Stacking von zwei FS S5860-20SQ-Switches als Core-Switches, um Hot-Standby-Redundanz zu erreichen.
Verbindung der Core-Switches mit Access-Switches über LACP zur Erhöhung der Bandbreite und der Netzwerkzuverlässigkeit.
Erweiterte Sicherheit
Bieten Sie den Benutzern L2-L7-Netzwerksicherheitsschutz durch Zugriffskontroll- und Intrusion Prevention-Funktionen.
Mithilfe von Angriffserkennungsalgorithmen können DoS/DDoS-Angriffe wie SYN Flood, UDP Flood und HTTP Flood wirksam abgewehrt werden.
Vereinheitlichte Verwaltung
Benutzer können Zabbix nutzen, um eine einheitliche Verwaltung und Überwachung über SNMP zu realisieren, was die Netzwerkverwaltung erheblich vereinfacht.
WEB-UI-basierte Schnittstelle, die es dem Benutzer ermöglicht, das Gerät in Echtzeit zu konfigurieren, zu überwachen und Fehler zu beheben, ohne über CLI-Kenntnisse zu verfügen.
Volle Abdeckung, hohe Kapazität
Bietet eine nahtlose Roaming-Wi-Fi-Abdeckung im gesamten Netzwerk, um die Gesamteffizienz der mobilen Mitarbeiter zu verbessern.
Unterstützung der wachsenden Nachfrage nach Wi-Fi und mobilen Zugangsanforderungen von Tausenden von Mitarbeitern und Besuchern.