Lösung der Sicherheitsprobleme von KMU
Viele Unternehmen sehen sich mit zahlreichen Problemen konfrontiert, wie z. B. der Verwaltung von verstreuten Mitarbeitern und der Sicherheit von Eigentum in einer offenen Umgebung. FS verfügt über eine ausgereifte Sicherheitsüberwachungslösung für Unternehmen, um die Sicherheitsprobleme zu lösen.
Diese Lösung verwendet Bullet-, Dome- und Revolverkameras, um eine hochauflösende Überwachung von Korridoren, Aufzügen und Bürobereichen zu implementieren und Funktionen zur Erkennung von Eindringlingen an Ein- und Ausgängen sowie in sensiblen Bereichen einzusetzen. Mit dem NVR können hochauflösende Videos von den Kameras aufgezeichnet werden. Außerdem steht ein dediziertes VMS (Guard Station) für die zentrale Verwaltung von NVR und Kameras zur Verfügung.
Entdecken Sie die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- IP-Kamera
- Netzwerkgerät
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Intelligente Erkennung
Intelligente Verhaltenserkennung, die sich auf den menschlichen Körper konzentriert, filtert falsche Alarme für eine genaue Überwachung heraus.
Bei Bewegungsereignissen können sofortige E-Mail-Benachrichtigungen empfangen werden, so dass schnell auf Sicherheitsprobleme reagiert werden kann.
Bildschirmblockierungswarnungen, um Vandalismus am Überwachungssystem zu verhindern.
Effizientes Management
Echtzeit-Live-Ansicht und Multikanal-Anzeige auf einem Bildschirm ermöglichen die gleichzeitige Überwachung verschiedener Orte.
Die intelligente VCA-Suche findet Filmmaterial leicht nach Datum, Ereignistypen und Tags.
VMS und mobile Apps sind für die Fernüberwachung verfügbar.
Minimales Budget
Das fortschrittliche H.265-Format bietet eine längere Speicherdauer als H.264 und spart 75% Speicherplatz für den NVR.
Kauf der Komponenten aus einer Hand, spart Zeit und Arbeitskosten.
Kompatibel mit Kameras und NVRs von Drittanbietern, die ONVIF unterstützen, um die Verschwendung von Ressourcen zu vermeiden.