Hotelüberwachung garantiert Ihre Sicherheit
Heutzutage sind viele Hotels mit verschiedenen Problemen konfrontiert, wie z. B. der großen Mobilität der Gäste, der komplexen Identität des Personals beim Betreten und Verlassen des Hotels, der Öffnung des gesamten Hotelumfelds, der Sicherheit des Eigentums der Gäste, der einheitlichen Verwaltung der Fahrzeuge auf dem Parkplatz und vielen anderen Fragen.
Basierend auf den Anforderungen der Hotelüberwachung für die Sicherheit der Gäste, den Schutz des Eigentums und die Bewachung von Schlüsselbereichen des Hotels nutzt diese Lösung Bullet-, Dome- und Turret-Kameras, um die Überwachung auf mehreren Bildschirmen, die Verwaltung und Kontrolle von Personal und Fahrzeugen, die Videospeicherung, die Benachrichtigung über Alarmverknüpfungen und andere Funktionen für wichtige Orte wie Hotellobbys, Korridore, Aufzüge, Flure und Parkplätze zu realisieren. Gleichzeitig unterstützt die mobile App EZcloud Hotelmanager dabei, den Überwachungsbildschirm aus der Ferne zu betrachten, um das gesamte Videoüberwachungsprogramm des Hotels weiter zu verbessern. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Entdecken Sie die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- IP-Kamera
- Netzwerkgeräte
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Glasklare Bildqualität
High-Definition-Video von 5MP kann mehr Details aufnehmen.
Intelligente Bildverbesserungen (WDR/3D DNR) sorgen mit Hilfe von Software und Hardware für ein klareres und glatteres Bild.
Der Korridormodus kann in engen und langen Korridorszenen offenere Überwachungsbilder liefern.
Intelligente Erkennung
Die intelligente Verhaltenserkennung, die sich auf den menschlichen Körper konzentriert, filtert falsche Alarme heraus und ermöglicht so eine genaue Überwachung.
Bei Bewegungsereignissen können sofortige E-Mail-Warnungen empfangen werden, so dass schnell auf Sicherheitsprobleme reagiert werden kann.
Bildschirmsperrende Alarme, um Vandalismus am Überwachungssystem zu verhindern.
Personalkontrolle
Personalkontrolle
Die Technologie des Gesichtsvergleichs kann automatisch Personen beim Betreten und Verlassen des Hotels kontrollieren.
Die Videowiedergabe hilft dabei, die Videodatei, die mit dem Gesicht in Verbindung steht, anhand der Gesichtsvergleichsinformationen zu finden.