Campus-Videoüberwachungslösung für mehr Sicherheit
Heutzutage haben Campus-Systeme immer noch mit verschiedenen Problemen zu kämpfen, wie z. B. Schwierigkeiten bei der Verwaltung des Personals beim Betreten und Verlassen der Schule, geringe Effizienz beim Unterricht der Schüler, unzeitgemäße Handhabung von Notfällen auf dem Campus, leichtes Eindringen in Schlüsselbereiche der Schule und Eindringen von Kriminellen in die Umgebung der Schule.
Ausgehend von den oben genannten Problemen werden bei dieser Lösung Bullet-, Dome- und Revolverkameras eingesetzt, um die Überwachung auf mehreren Bildschirmen, die Personenkontrolle, Trajectory Cruise, die Videospeicherung und die Alarmverknüpfung für Klassenzimmer, Unterrichtsgebäude, Schuleingänge und -ausgänge, Schulumgebungen und andere Schlüsselbereiche der Schule zu realisieren. Da COVID-19 immer noch ein ernstes Problem darstellt, kann die Temperaturkontrollkamera die abnormale Temperatur von Schülern rechtzeitig erkennen, die Ausbreitung einer Epidemie in Schulen verhindern und die Gesundheit von Schülern und Personal schützen.
Vollständige Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- IP Kameras
- Netzwerkgeräte
Vorteile
Klares Bild
High-Definition-Video von 5MP nimmt mehr Details auf.
Intelligente Bildverbesserungen (WDR/3D DNR) sorgen für ein klareres und glatteres Bild mit Unterstützung von Software und Hardware.
Korridor-Mode kann ein Bild mit großem Betrachtungswinkel in einer bestimmten Korridorszene erzielen.
Multi-Typ-Kamera
Dome und Bullet bieten ein klares Bild und unterstützen den Linkage-Alarm.
Die PTZ-Kamera kann ein 360°-Bild mit Trajectory Cruise liefern.
Die Kamera zur Temperaturkontrolle kann abnormale Körpertemperaturen rechtzeitig erkennen.
Personalkontrolle
Die Gesichtserkennungskamera kann die Informationen des Gesichtsbildes erfassen und speichern, um eine automatische Kontrolle der Personen zu realisieren, die das Gelände betreten und verlassen.
Die Gesichtsvergleichstechnologie kann das Betreten und Verlassen der Personen automatisch steuern.
Die Videowiedergabe hilft dabei, die Videodatei in Bezug auf Gesichtsvergleichsinformationen zu analysieren.
Sie sind startklar?
Haben Sie eine Frage zum Kauf einer Lösung, an der Sie interessiert sind? Füllen Sie das Formular aus und wir antworten innerhalb eines Arbeitstags.