Flexibles offenes Leitungssystem
Mit der Weiterentwicklung der Informationsnetzwerktechnologie steigt die Nachfrage nach 100G-Übertragungssystemen stetig an. Die Komplexität und die Kosten von kohärenten 100G-Übertragungssystemen verlangsamen jedoch den Netzausbau, so dass eine kostengünstige und funktionale Systemlösung dringend benötigt wird, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. FS hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein kostengünstiges, wartungsfreundliches und schnell einsatzbereites integriertes Übertragungsplattformprodukt zu entwickeln und Kunden zur Verfügung zu stellen. Übertragungsleitungen können mit einem einzigen Klick gewartet werden, und das Wartungspersonal wird entlastet, um den Kunden einen besseren Service zu bieten.
Diese Lösung nutzt die Plattform, um VMUX, EDFA, DCM, TDCM, OTDR, OCM, VOA und andere Funktionsmodule zu integrieren. Ohne dass der Kunde die Geräteparameter einstellen muss, kann er durch Anklicken der Schaltfläche "Einstellen" automatisch die Einstellung der Geräteparameter vornehmen und die Fernsteuerung auf einer Seite des Standorts verwalten.
Entdecken Sie die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- Anwendungsgeräte
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Hochgradig integriert
Mehrere Funktionsmodule sind integriert, um Leitungsabstimmungsfunktionen mit nur einem Paar Glasfaserverbindungen zu ermöglichen.
Eingebautes Steuermodul für die End-to-End-Überwachung der Geräte.
Kostengünstig, hohe Kapazität
Einzelgerät 40CH mit PAM4-Modul für bis zu 2T hohe Übertragungskapazität.
Hoch integrierte Ausrüstung mit sehr niedrigen Betriebs- und Wartungskosten.
Zero-Touch-Konfiguration
Plug and Play ohne manuelle Konfiguration.
Testen mit einem Klick und Entspezialisierung des Wartungspersonals.
Verwaltung der Visualisierung
Integriertes Verwaltungssystem, das lokal oder über das Internet verwaltet werden kann.
Visualisierung der Schnittstelle und Ein-Klick-Wartung.