Fernübertragung mit vollständiger Konvergenz
Mit dem wachsenden Bedarf an DC-Bandbreiten wird der Mangel herkömmlicher zentralisierter Crossover-OTN-Geräte in DCI immer deutlicher. FS hat M6500-TMXP5 auf den Markt gebracht, das eine leistungsstarke Multi-Service-Hybridübertragungsfähigkeit bietet und verschiedene Protokolle und Raten auf einem einzigen 200G-Uplink kombiniert. Mit dem optischen FS-Verstärkungssystem kann eine Ultra-Fernübertragung zwischen DCs erreicht werden.
Die Lösung verwendet den M6500-TMXP5 mit 5 QSFP+/QSFP28-Clients, die eine Multi-Service-Ratenaggregation flexibel realisieren können. M6500-TMXP5 kann mit einem voll beladenen M6500-CH5U-Chassis bis zu 1,2 T Transportkapazität liefern und mit 40 CH DWDM MUX DEMUX eine ultragroße Übertragungskapazität von 8 T realisieren. Kombiniert mit EDFA, um Fernübertragung von Backbone-Netzwerken zwischen DCs zu realisieren.
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Advantages
Lange Distanz, hohe Stabilität
Erweitert effektiv die Reichweite der Serviceübertragung in Kombination mit EDFA-bezogenen Produkten.
Einfache Topologie mit hoher Stabilität zur vollen Gewährleistung der Übertragungsqualität.
Flexibler Dienstleistungskombination
Unterstützt die umfassende Übertragung mehrerer Dienste zu unterschiedlichen Raten.
Die Client-Schnittstelle unterstützt eine flexible Kombination von SDH-, OTN- und PKT-Diensten.
Echtzeitüberwachung
Visuelles Netzwerk-Management und Echtzeitüberwachung des Gerätezustands.
Bietet eine Echtzeit-Fehlerbenachrichtigung über die Geräteleistung und Fehler schnell zu beheben.
Einfache Bereitstellung
Eine einfache und klare Netzwerkstruktur erreicht eine vollständig durchsichtige Dienstübertragung.
Keine Konfiguration und kein Debugging, Plug-and-Play und schnell bereitzustellen.