Intelligente Infrastruktur für Schulennetzwerk
Mit der rasanten Entwicklung der Schuldatendiensten wird die vorhandene Netzwerkkapazität und -leistung immer schwieriger, die Anforderungen der Schulentwicklung zu erfüllen. Das Schulennetzwerk ist mit vielen Schwierigkeiten wie hohem Stromverbrauch, Kabelchaos, Netzwerkwartung und Fehlerbehebung konfrontiert. FS bietet eine "verkabelte + drahtlose" POL-Lösung, um eine Hochgeschwindigkeitsverbindung des Schulennetzwerks mit hoher Zuverlässigkeit, Langzeitstabilität und bequemer Verwaltung zu erreichen.
FS bietet eine zuverlässige GPON POL-Lösung für die dichtbevölkerte Schulen mit optischem Leitungsterminal (OLT) als Kern, der eine mehrstufige Aufteilung anwendet und zur diversen optischen Netzwerkeinheiten (ONU) anpassst , um eine Glasfaser zum Tisch-Netzwerkabdeckung zu erreichen. Diese Lösung kann bis zu 2048 Endgeräte unterstützen, um die Zugriffsanforderungen der Benutzer für Hochgeschwindigkeits-Internet, Überwachung und andere Dienste zu erfüllen.
Entdecken Sie die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
OLT3610-08GP4S
Hauptanwendungen: Geschäft, Bildung, Unternehmen
ONU Authentifizierung
Unterstützt Typ B Schutz
Unterstützt QoS- und DBA- Funktion
TA1910-4GVC-W
Hauptanwendungen: Wohnheim, Klassenzimmer, Wohnung
4× 1G Ethernet Ports, 2× POTS Ports, 1× RF Port
Unterstützt PPPOE Einwählung, NAT, DHCP Server
Epon und Gpon Dual Mode Automatische Umschaltung
TA2110-8GP
Hauptanwendungen: Unterrichtsgebäude, Spielplatz
Support 8× 1G PoE Ports, Standard 130W
Jeder Port unterstützt PoE/PoE+
Epon und Gpon Dual Mode Automatische Umschaltung
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Flexibler Zugriff
Flexible Vernetzung, Punkt zu Mehrpunkt, anwendbar auf eine Vielzahl von Anwendungsszenarien.
Verschiedene ONU-Schnittstellentypen, um den Terminalzugriff verschiedener Benutzer zu erfüllen.
Große Bandbreite
Rein passives Übertragungsmedium, erhöht effektiv die Übertragungsrate.
1.25 Gbps Upstream- und 2.5 Gbps Downstream-Zugriff mit hoher Bandbreite, um die Nachfrage der Benutzer nach Internet zu erfüllen.
Einfache Verwaltung
Einheitliches Netzwerkmanagement der gesamten Netzwerkausrüstung, wodurch der Arbeitsbelastung für Betrieb und Wartung effektiv reduziert wird.
Reibungsloses Upgrade von GPON auf 10G PON, um den Anforderungen zukünftiger Entwicklungen zu erfüllen.