Volloptische Netzwerklösung
Weil der Gebäudebau eines Hotels kompliziert ist, erfordert die traditionelle Netzwerkstruktur einen umfangreichen Einsatz von Geräten und Kabeln, die den Benutzern keine hochwertigen Netzwerkdienste bieten können.
Um dieses Problem zu lösen, bietet FS eine rein optische Netzwerklösung, die höhere Bandbreiten bewältigen kann und eine einwandfreie Konnektivität in regionalen Netzwerken ermöglicht, wodurch ein einfacheres und leichter zu wartendes Netzwerk für Hotels bereitgestellt wird. Die FS POL-Lösung verwendet ein optisches Leitungsterminal (OLT) als Kern, verwendet Aufteilung auf mehreren Ebenen und arbeitet mit verschiedenen optischen Netzwerkeinheiten (ONUs), um Glasfaser zu den Räumen, Korridoren und anderen Räumen zu erreichen. Es kann bis zu 2048 Terminals unterstützen, um die verschiedenen Zugriffsanforderungen der Benutzer für Hochgeschwindigkeits-Internet, Überwachung und andere Dienste zu erfüllen.
Entdecken Sie die kompletten Lösungsarchitekturen
Empfohlene Produkte
- Netzwerkgeräte
- Drahtlose Geräte
Erhalten Sie das richtige Lösungsportfolio für Ihre Geschäft
Vorteile
Höhere Bandbreite
Höhere Bandbreite durch Glasfaserübertragung.
Besserer Servicezugriff mit 1.25 Gbit/s Upstream und 2.5 Gbit/s Downstream von GPON.
Einfache Bereitstellung
Minimierung des Raums für Faser- und Geräteeinsatz, Verkürzung der Bauzeit.
Mit Plug-and-Play-Geräten, um schnell aktiviert zu werden.
Flexibler Zugriff
Diversifizierte ONUs für Dienstzugriff in mehreren Szenarien.
Entwickelt für High-Density-Netzwerke zur Verbesserung der Netzwerkleistung.
Reibungsloses Upgrade
Annahme von korrosionsbeständigen Materialien mit langer Lebensdauer.
Erweiterung der Kapazität durch Aufrüstung der Geräte, kein Umbau des Netzes erforderlich.