Der NVIDIA Quantum-2-basierte MQM9790-NS2F-Switch verfügt über 64 400-Gbit/s-Ports auf 32 physischen oktalen OSFP-Anschlüssen (Small Form-Factor Pluggable), die geteilt werden können, um bis zu 128 200-Gbit/s-Ports in einem 1U-Standardgehäusedesign bereitzustellen . Dieser Switch verwendet Anschlusskäfige, die zwei 400-Gbit/s-Ports in einem einzigen Käfig namens 2x400G (800G) Twin-Port-OSFP unterbringen und ausschließlich in diesen luftgekühlten Switches verwendet werden. Ein einzelner Switch bietet einen aggregierten bidirektionalen Durchsatz von 51,2 Terabit pro Sekunde (Tb/s) mit einer Rekordkapazität von mehr als 66,5 Milliarden Paketen pro Sekunde (BPPS).
NVIDIA Quantum-2 unterstützt die neueste NVIDIA-Hochgeschwindigkeitsverbindungstechnologie mit 400 Gbit/s und bietet eine schnelle, extrem niedrige Latenz- und skalierbare Lösung, die modernste Technologien wie Remote Direct Memory Access (RDMA) umfasst. adaptives Routing und NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
MQM9790-NS2F, NVIDIA® 64-Port 400G InfiniBand Data Center Switch, 64 x NDR 32 OSFP, x86 Dual Core, NVIDIA Quantum™ Chip, P2C Airflow
MQM9790-NS2F, NVIDIA® 32 800G OSFP InfiniBand Data Center Switch, 64-Port NDR 400G, nicht verwaltet, x86 Dual Core, NVIDIA Quantum™-2 Chip, P2C Airflow, mit 1 Jahr Servicepaket
32 OSFP-Anschlüsse
Anwendungslösung
Merkmale
Die Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™-Technologie verlagert kollektive Kommunikationsvorgänge von der CPU auf das Switch-Netzwerk, was für Computeranwendungen von entscheidender Bedeutung ist.
Mit selbstheilenden Netzwerkfunktionen überwindet es Verbindungsausfälle und stellt das Netzwerk 5.000-mal schneller wieder her als jede softwarebasierte Lösung, wodurch ein stabiles und skalierbares System entsteht.
Die adaptiven Routing-Algorithmen tragen dazu bei, Fehler bei der Paketzustellung zu verhindern. Außerdem wird die Netzwerküberlastung minimiert und die Netzwerkleistung erhöht.
MQM9790-NS2F, NVIDIA® 32 800G OSFP InfiniBand Data Center Switch, 64-Port NDR 400G, nicht verwaltet, x86 Dual Core, NVIDIA Quantum™-2 Chip, P2C Airflow, mit 1 Jahr Servicepaket
Der NVIDIA Quantum-2-basierte MQM9790-NS2F-Switch verfügt über 64 400-Gbit/s-Ports auf 32 physischen oktalen OSFP-Anschlüssen (Small Form-Factor Pluggable), die geteilt werden können, um bis zu 128 200-Gbit/s-Ports in einem 1U-Standardgehäusedesign bereitzustellen . Dieser Switch verwendet Anschlusskäfige, die zwei 400-Gbit/s-Ports in einem einzigen Käfig namens 2x400G (800G) Twin-Port-OSFP unterbringen und ausschließlich in diesen luftgekühlten Switches verwendet werden. Ein einzelner Switch bietet einen aggregierten bidirektionalen Durchsatz von 51,2 Terabit pro Sekunde (Tb/s) mit einer Rekordkapazität von mehr als 66,5 Milliarden Paketen pro Sekunde (BPPS).
NVIDIA Quantum-2 unterstützt die neueste NVIDIA-Hochgeschwindigkeitsverbindungstechnologie mit 400 Gbit/s und bietet eine schnelle, extrem niedrige Latenz- und skalierbare Lösung, die modernste Technologien wie Remote Direct Memory Access (RDMA) umfasst. adaptives Routing und NVIDIA Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™.
32 OSFP-Anschlüsse
Die Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)™-Technologie verlagert kollektive Kommunikationsvorgänge von der CPU auf das Switch-Netzwerk, was für Computeranwendungen von entscheidender Bedeutung ist.
Mit selbstheilenden Netzwerkfunktionen überwindet es Verbindungsausfälle und stellt das Netzwerk 5.000-mal schneller wieder her als jede softwarebasierte Lösung, wodurch ein stabiles und skalierbares System entsteht.
Die adaptiven Routing-Algorithmen tragen dazu bei, Fehler bei der Paketzustellung zu verhindern. Außerdem wird die Netzwerküberlastung minimiert und die Netzwerkleistung erhöht.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
37.613,38 € (inkl. MwSt.)