FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von MCX75510AAS-NEAT.
 Dieses Bild handelt von MCX75510AAS-NEAT.

NVIDIA Mellanox MCX75510AAS-NEAT ConnectX-7 InfiniBand/VPI-Adapterkarte, NDR IB (400Gb/s), Single-Port OSFP, PCIe 5.0x 16 mitx 16 Erweiterungsoption, hohe und kurze Halterung

#177272
#177272

400Gb Single-Port OSFP PCIe5.0x 16 InfiniBand

1.782,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MCX75510AAS-NEAT
38 verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
10 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie

NVIDIA MCX75510AAS-NEAT ConnectX-7 InfiniBand Adapterkarte, 400Gb/s Single-Port OSFP, PCIe 5.0 x16, Tall Bracket

ConnectX-7 InfiniBand Karten sind eine bahnbrechende Ergänzung der ConnectX Serie von branchenführenden Netzwerkadapterkarten. Die ConnectX-7 InfiniBand-Karten bieten einen Port mit 400 Gb/s für InfiniBand, eine extrem niedrige Latenzzeit und 330 bis 370 Millionen Nachrichten pro Sekunde und stellen damit die leistungsstärkste und flexibelste Lösung dar, um die ständig wachsenden Anforderungen von Rechenzentrumsanwendungen zu erfüllen. Zusätzlich zu den innovativen Funktionen der Vorgängerversionen bieten die ConnectX-7-Karten eine Reihe von Verbesserungen, um die Leistung und Skalierbarkeit weiter zu steigern.

ConnectX-7 unterstützt die InfiniBand-Geschwindigkeiten NDR, NDR200, HDR, HDR100, EDR, FDR und SDR.

Spezifikationen
Marke
Nvidia
Technologie
InfiniBand
Ports
Single
Host-Schnittstelle
PCIe 5.0x 16
Datenrate
NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
Schnittstelle Typ
OSFP
SR-IOV
Ja
RDMA
Ja
Größe der Adapterkarte(W×D)
6.6"x2.71" (167.65mmx68.90mm)
Höhe der Halterung
Hoch & Kurz
Betriebstemperatur
0 bis 55 °C (32 bis 131 °F)
Lagertemperatur
-40 to 70 °C (-40 to 158 °F)
Unterstützt Betriebssysteme
Linux, Windows, VMware
RoHS-konform
Ja
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
ConnectX InfiniBand-Adapter für beispiellose Leistung und Effizienz
RDMA-Technologie unterstützt EDC und HPC

RDMA ermöglicht echte CPU-Offloads und Kernel-Bypass, sodass RDMA-basierte Anwendungen die Netzwerk-HW-Ressourcen besser nutzen und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöhen und die Verbindungslatenz reduzieren können.

QoS (Quality of Service) für bessere Datenverkehrskontrolle

InfiniBand ist die einzige hochleistungsfähige Verbindungslösung mit bewährten Quality-of-Service-Fähigkeiten, die zu einer unübertroffenen Netzwerkeffizienz führen.

Ports
Single-Port OSFP
Single-Port OSFP
Single-Port OSFP
Single-Port QSFP112
PCIe Interface
PCIe 5.0 x16
PCIe 5.0 x16
PCIe 5.0 x16
PCIe 5.0 x16
Support InfiniBand Data Rate
SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200
NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
Support Ethernet Data Rate
400/200/100/50/40/10/1 Gb/s
400/200/100/50/40/10/1 Gb/s
400/200/100/50/25/10 Gb/s
RDMA
yesyesyesyes
ASAP2 (Virtual Switch offload)
yesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyes
Hardware-based I/O Virtualization
yesyesyesyes
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4
0
0
0
0

G***g

United States

20.03.2024
5.0
I bought this card to upgrade my file and VM server, and it has significantly increased the bandwidth and access to my files. This card has been great.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***t

United States

18.03.2024
5.0
Data throughput speeds are fantastic. I strongly recommend this card if you are expanding your network.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

W***s

United States

15.03.2024
5.0
As always we are very happy with the cards we get from FS. They are packaged well, work great, and look good.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen