FS разрабатывает и совершенствует существующие оптические сети с помощью решений на основе CWDM и DWDM в течение 10 лет. Будучи ведущим поставщиком интеграционных систем и поставщиков оптических решений, FS стремится предоставлять решения для оптических транспортных сетей (OTN) с наилучшей интеграцией и гибкостью, решать при этом проблему увеличения стоимости разработки и времени выхода на рынок в сложных применениях передачи.
Задать вопрос
Наша поддержка оптической транспортной сети включает:
Сетевой дизайн и оптимизация
Мы предоставляем бесплатные услуги по проектированию оптической передачи в соответствии с фактическими потребностями клиентов. Решение может принимать во внимание координацию между сторонним оборудованием и нашим оборудованием, чтобы формировать полную и надежную систему для удовлетворения неотложных потребностей и адаптации к будущим потребностям.
Заказная услуга товара
FS предоставляет список таваров для решений оптической передачи в целью удовлетворения будущих потребностей сети. Мы стремимся предоставлять инновационные продукты для различных сетевых сред, которые независимо проектируются, разрабатываются и производятся нами.
Комплексная техподдержка
Чтобы обеспечить полную работоспособность сети, FS предоставляет возможности удаленной диагностики для упрощения обслуживания и услугу установки, и мы помогаем установить и настроить оборудование по всей сети. Это услуга, которая требует более высокой скорости и большего расстояния в платформе DWDM.
Почему выбрать FS решение для оптической транспортной сети?
Диверсифицированное решение
FS Решения OTN предоставляют услуги от доступа до дальней связи и от 100M до 100G+. Наша цель - предоставить клиентам качественные и недорогие решения.
Централизованное управление
FS Решение разработано, чтобы максимально упростить оптическую сеть. Наше шасси 1U/2U/4U с MonitorOnline может поддерживать иерархическое представление топологии, удаленное управление, управление сетевыми сбоями и сигнализацию, администрирование пользователей и конфигурацию устройств в сети для централизованного управления сетью OTN.
Снижение затрат
Решение FS OTN обеспечивает согласованные скорости заполнения в сети с использованием коммутаторов OTN на оптических соединениях для того, чтобы способствовать эффективное использование емкости DWDM, которое уменьшит стоимость решения и сосредоточит ваши внутренние ресурсы на разработке конкретных функций для вашего продукта.
Команда разработки решений для OTN
Старшие инженеры по телекоммуникациям
Задать вопрос
Вопрос о проекте*Сетевой дизайн/редизайн и анализ
*Сетевые планирование и выбор компонентов
*Индивидуальная услуга для каждого клиента
Надежный поставщик
проекта Доверие клиентов Странам продаём
Отзывы клиентов из Google
Наши товары для оптический трансиверной сети
Корпоративные сети
Сеть становится все более критичной, поскольку постоянно растут потребности в быстром и плотном подключении. Пришло время модернизировать вашу ИТ-инфраструктуру, чтобы сделать ее более надежной и безопасной.
Решение DWDM
Система DWDM поддерживает сверхдальную передачу по одному волокну в сочетании с DWDM MUX/DEMUX и OADM с протоколами скорости до 100G/200G на канал.
Решение CWDM
Система CWDM использует передовую технологию тонкопленочных фильтров, предназначенную для использования с менее дорогими лазерами товаров без температурного контроля, таких как MUX/DEMUX, OADM и модули CWDM.
Система OTN
OTN объединяет преимущества SONET/SDH и DWDM для повышения масштабируемости сети, что позволяет переносить большие объемы данных с высокой скоростью на большие расстояния.
Систима оптической прокладки кабеля
Оптические кабели, включая одномодовые и многомодовые патч-корды, кабели витая пара и аксессуары, обеспечивают широкую полосу пропускания и большие расстояния передачи.
Медная кабельная система
Медная кабельная система развился для охвата новых разработок в медных кабельных сетях, в том числе патч-корды, магистральные кабели и инструменты для управления кабелями.
Тематическое исследование
Кольцевая OTN-система для дальней связи
Кольцевые конфигурации могут быть развернуты с одной или несколькими системами DWDM для поддержки любого трафика, или имеется центральная станция ...
В прошлом году мы открыли новый ЦОД вместе с новой мегаполисной 400G оптической сетевой связью.
Как получить дополнительную поддержку?
FS прилагает силу в решениях для ЦОД, корпоративной сети и оптической транспортной сети, чтобы помочь вам создать нужную сеть.
Свяжитесь с нами по адресу tech@FS.com или sales@FS.com.