FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан

Обзор

FHD CWDM/DWDM Mux Demux - это экономичная платформа высокой плотности для узлов пассивного оптического уровня. Благодаря высокой плотности и модульной конструкции он позволяет уменьшить площадь центра обработки данных. Порт расширения позволяет беспрепятственно добавлять дополнительные каналы для увеличения пропускной способности.

Преимущества

  • Высокая плотность

    Благодаря плотности, на 200% превышающей плотность стандартных решений, продукты серии FHD позволяют уменьшить площадь ЦОД и обеспечивают чрезвычайную гибкость.

  • Модульный принцип

    Позволяют сочетать потребности CWDM и DWDM в одном шасси 1U FHD и обеспечивают установку без движущихся частей для максимальной надежности.

  • Масштабируемость

    Порт расширения (EXP) позволяет каскадировать два модуля CWDM/ DWDM Mux/Demux, расширяя пропускную способность канала на общем оптоволоконном канале.

Высокая плотность

Благодаря плотности, на 200% превышающей плотность стандартных решений, продукты серии FHD позволяют уменьшить площадь ЦОД и обеспечивают чрезвычайную гибкость.

Модульный принцип

Позволяют сочетать потребности CWDM и DWDM в одном шасси 1U FHD и обеспечивают установку без движущихся частей для максимальной надежности.

Масштабируемость

Порт расширения (EXP) позволяет каскадировать два модуля CWDM/ DWDM Mux/Demux, расширяя пропускную способность канала на общем оптоволоконном канале.

Как выбрать WDM MUX?

У нас есть продукция серии FHD и FMU. Плотность серии FHD на 200% больше, чем FMU, но у серии FMU больше каналов на выбор. Для получения более подробной информации вы можете ознакомиться с приведенными ниже листами.

  • FHD
  • FMU
  • Описание
    Разнос каналов
    Полоса пропускания канала
    Технологии
    Направленность
  • FHD-D82128EM3

    8 CH C21-C28, Duplex, высокая плотность, 2.4dB IL, DWDM Mux Demux
    100 ГГц (0,8 нм)
    ± 0.11 нм
    1500~1554.34 и 1561.21~1620 нм
    TFF (Thin Film Filter)
  • FHD-D82936EM

    8 CH C29-C36, Duplex, высокая плотность, 2.4dB IL, DWDM Mux Demux
    100 ГГц (0,8 нм)
    ± 0.11 нм
    1500~1547.91 и 1554.73~1620 нм
    TFF (Thin Film Filter)
  • FHD-D85360EM

    8 CH C53-C60, Duplex, высокая плотность, 2.4dB IL, DWDM Mux Demux
    100 ГГц (0,8 нм)
    ± 0.11 нм
    1500~1528.95 и 1535.64~1620 нм
    TFF (Thin Film Filter)
  • FHD-C84761EM

    8 CH 1470-1610nm, Duplex, высокая плотность, 2.0dB IL, CWDM Mux Demux
    20 нм
    ± 6.5 нм
    1260-1457 нм
    Свободное место
  • FHD-C82745EM

    8 CH 1270-1450nm, Duplex, высокая плотность, 2.0dB IL, CWDM Mux Demux
    20 нм
    ± 6.5 нм
    1463-1620 нм
    Свободное место
  • Описание
    Разнос каналов
    Полоса пропускания канала
    Технологии
    Направленность
  • FMU-MC042733

    4 CH 1270-1330nm, Duplex, 1.0dB IL, CWDM Mux Demux
    20 нм
    ± 6.5 нм
    Свободное место
    ≥ 50 дБ
  • FMU-MD08EB

    8 CH C22-C36, Simplex, Side-B, 4.2dB IL, DWDM Mux Demux
    100 ГГц (0.8 нм)
    ± 0.11 нм
    TFF (Thin Film Filter)
    ≥ 45 дБ
  • FMU-MC084761EM

    8 CH 1470-1610nm, Duplex, 2.0dB IL, CWDM Mux Demux
    20 нм
    ± 6.5 нм
    Свободное место
    ≥ 50 дБ
  • FMU-MC09A

    9 CH 1270-1590nm, Simplex, Тип A, 2.4dB IL, CWDM Mux Demux
    20nm
    ± 6.5nm
    Свободное место
    ≥ 50 дБ
  • FMU-D162136EM3

    16 CH C21-C36, Duplex, 4.4dB IL, DWDM Mux Demux
    100 ГГц (0.8 нм)
    ±0.11 нм
    TFF (Thin Film Filter)
    ≥45 дБ
  • FMU-C182761M

    18 CH 1270-1610nm, Duplex, 5.0dB IL, CWDM Mux Demux
    20 нм
    ± 6.5 нм
    TFF (Thin Film Filter)
    ≥ 50 дБ
  • FMU-D402160M3

    40 CH C21-C60, Duplex, 3.5dB IL, DWDM Mux Demux
    100 ГГц (0.8 нм)
    ±0.11 нм
    AAWG (Gaussian)
    ≥40 дБ
  • FMU-D64BMW5

    64 CH 191.3625-196.0875THz, Duplex, 5.8dB IL, DWDM Mux Demux
    75 ГГц
    ±31.5 ГГц
    AAWG (Flat-top)
    ≥40 дБ
  • FMU-D961562.5

    96 CH C15-C62, Duplex, 6.0dB IL, DWDM Mux Demux
    50 ГГц (0.4 нм)
    ± 0.05 нм
    AAWG (Gaussian)
    ≥ 40 дБ

Решения MUX/DEMUX

  • FHD
  • FMU

Это решение специально разработано для среды шасси с разрешением Full HD и экономит оптические волокна. Это хороший выбор для начальных требований к низкой емкости.

FHD-D82128EM3
FHD-D85360EM
FHD-1U-CMP400
S5860-48SC
DWDM-SFP10G-80 (C21)
DWDM-SFP10G-80 (C53)
QSFP28-ER4-100G
SMLCDX