Превосходный Wi-Fi для вашего умного дома
С развитием Интернета бесперебойный Wi-Fi, с большой зоной покрытия стал повседневной потребностью людей. На вилле много комнат и больших пространств, а стены и лестницы блокируют сигнал, что приводит к ослаблению сигнала и эффекту беспроводного использования, который не оправдывает ожиданий.
Сетевое решение Wi-Fi для всего дома из FS призвано предоставить вам надёжную и непревзойдённую сеть Wi-Fi и создать инновационную и комфортную домашнюю среду. Когда вы вернётесь домой после напряжённого дня, вы можете наслаждаться музыкой или видео 4K между комнатами, чтобы начать фантастическое вечернее мероприятие. Круглосуточный мониторинг внутри и снаружи дома обеспечивает безопасность вашей повседневной жизни.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
AC-64AP
Малый бизнес
5 портов 1000BASE-T
Управление до 64 точек доступа Wi-Fi 6 и 1000 пользователей
Справедливое распределение пропускной способности, сбалансированное давление нагрузки доступа
AP-W6T6817C
Гостиная, развлекательная комната
4x4 MU-MIMO Tri-Band 6817 Мбит/с
Соединение до 1536 устройств
Бесшовный роуминг с контроллером WLAN/шлюзом безопасности
AP-W6D2400C
Обычная комната
2x2 MU-MIMO Dual-Band 2400 Мбит/с
Соединение до 1040 устройств
Простая и надёжная установка на стене или потолке с помощью прилагаемого компонента
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Получить нужную вам скорость
Мультирадио Wi-Fi 6, который обрабатывает все ваши подключенные устройства без каких-либо замедлений.
Высокая пропускная способность обеспечивает невероятную скорость, видео и аудио без буферизации для всех устройств в каждой комнате.
Простое развёртывание и обслуживание
Простая настройка, мониторинг и управление беспроводными сетями благодаря интуитивно понятному сетевому интерфейсу и статусу системы.
Функции шлюза, беспроводного контроллера и коммутатора PoE объединены в одном устройстве. Структура сети проста и легка в построении.
Более широкий диапазон без слепых зон
Потолочные и настенные типы обеспечивают стабильный высокоскоростной Wi-Fi для каждой области, больше нет слепых зон Wi-Fi.
Бесшовный роуминг позволяет вам свободно перемещаться без потери сигнала Wi-Fi и наслаждаться непрерывным потоковым мультимедиа.