Гибкая система
С развитием информационных сетевых технологий спрос на системы передачи 100G постепенно увеличивается. Однако сложность и стоимость систем когерентной передачи 100G замедляют строительство сети, поэтому срочно необходимо недорогое и функциональное системное решение для удовлетворения потребностей клиентов; FS стремится разрабатывать и предоставлять клиентам недорогую, простую в обслуживании и быстро развёртываемую интегрированную платформу передачи. Линии передачи можно обслуживать одним щелчком мыши для деспециализации обслуживающего персонала, чтобы предоставить лучший опыт для клиентов.
Данное решение использует платформу для интеграции VMUX, EDFA, DCM, TDCM, OTDR, OCM, VOA и других функциональных модулей. Клиентам не нужно настраивать параметры оборудования, а нужно только нажимать кнопку настройки для реализации автоматического выполнения функции настройки параметров оборудования и дистанционное управление с стороны сайта.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- Устройства для применения
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Высокая степень интеграции
Несколько функциональных модулей интегрированы для выполнения функции настройки линии посредством соединений всего с одной парой оптоволоконных соединений.
Встроенный модуль управления для сквозного мониторинга оборудования.
Низкая стоимость, высокая производительность
40 канальный единый блок с модулем PAM4 для передачи до 2T с высокой пропускной способностью.
Высокоинтегрированное оборудование с очень низкими затратами на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Конфигурация с нулевым касанием
Plug and play без ручной настройки.
Тестирование в один клик и деспециализация обслуживающего персонала.
Визуальное управленое
Встроенная система управления, которой можно управлять непосредственно локально или через Интернет.
Визуализация интерфейса и обслуживание в один клик.