Высокопроизводительные межсоединения с высокой прозрачностью
Чтобы обеспечить массовое информационное взаимодействие и удовлетворить спрос на сверхвысокоскоростное и широкополосное межсоединение ЦОД, FS выпустила транспондер 1.6T — специализированную платформу передачи OTN для применения DCI.
Данное решение применяет оборудование TSP16, с 8 200G CFP2 на стороне линии и 16 100G QSFP28 на стороне клиента, что может обеспечить передачу пропускной способности 1.6T с полной конфигурацией и передачу пропускной способности 8T с 40CH DWDM MUX/DEMUX. Оборудование легко управляется и эксплуатируется, поддерживает внеполосное управление и внутриполосное управление GCC, подходит для межсоединения услуг на короткие расстояния и передачи услуг на большие расстояния по опорным сетям между ЦОД.
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Высокая плотность, большая ёмкость
Устройство высотой 1U, используемое отдельно на полную мощность, может обеспечить передачу большого объёма 1.6 Тб.
Несколько устройств, объединённых в стек с 96CH MUX/DEMUX , могут обеспечить передачу сверхбольшого объёма 19.2 Тб.
Низкая задержка
Minimalist network architecture design with fewer forwarding nodes to reduce system latency.
Purely coherent communication technology to eliminate additional latency introduced by DCF.
Высокая надёжность
Защита источника питания 1+1, эффективно улучшающая надёжную передачу оборудования.
Поддержка основной резервной защиты платы управления, чтобы гарантировать стабильный мониторинг и управление оборудованием.
Простая эксплуатация и техническое обслуживание
Без настройки, без отладки, plug-and-play.
Поддержка внеполосного и внутриполосного управления GCC, поддержка визуального веб-управления и обеспечение идеальных возможностей мониторинга производительности сети и устройств.