FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается M6800-TSP16.
00:29
Это изображение касается M6800-TSP16.
Это изображение касается M6800-TSP16.
Это изображение касается M6800-TSP16.
Это изображение касается M6800-TSP16.
Это изображение касается M6800-TSP16.
Это изображение касается M6800-TSP16.
Это изображение касается M6800-TSP16.
Это изображение касается M6800-TSP16.
Это изображение касается M6800-TSP16.

M6800-TSP16, 16 x 100G OTN мукспондер

Hot #111053
Hot #111053

16x 100G - 8x 200G Web FEC

FS P/N: M6800-TSP16
Заказы 44
Отзывы 8
Вопросы 17
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Транспондер 1.6 T для DCI

Транспондер 1.6T - это платформа передачи OTN, адаптированная для приложений межсоединения центров обработки данных (DCI). Он имеет до восьми каналов 200G с одной длиной волны, восемь каналов восходящей связи 200G CFP2 на стороне линии и 16 каналов QSFP28 100G на стороне клиента.

Его мощные возможности передачи, адаптируемость к условиям установки оборудования постоянного тока и простой режим управления обеспечивают операторам DCI наилучшее удобство для пользователей.

Описание
Протокол интерфейса
16x 100G QSFP28
Протокол клиентского интерфейса
100G
Линейный интерфейс
8x 200G CFP2
Протокол интерфейса линии
C-Band Tunable Coherent CFP2
Протокол интерфейса FEC
G.709 Regular FEC, RS-FEC
Интерфейс линии FEC
SD-FEC
Расстояние между каналами
50GHz
Модуляция линии
PM-8/16QAM
Сетевой интерфейс
2x RJ45 Network Interface
1x Mini USB Serial Port
Внеполосное управление
WEB, SNMP v2
Потребляемая мощность
Макс. 360 Вт
Источник питания
Двойная мощность, 100VAC~240VAC
Температура
эксплуатации 0 ~ 45°C (0 ~ 113°F) хранение -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
Размер(В*Ш*Г)
1.73"x14.5"x13.39" (44x442x340 мм)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Передача 200G DWDM точка-точка
Посмотреть товары
Сетевая передача 200G OTN
Посмотреть товары
Стекируемая передача WDM более 100G
Посмотреть товары
100G Ethernet двухточечная передача
Посмотреть товары

Особенности

Высокая пропускная способность интерфейсов 100G/200G MSA
Высокая транспортная грузоподъемность 1,6 т на платформе 1U

Решение для транспондера 200G сокращает количество необходимых длин волн 10G в 20 раз, что снижает сложность сети DWDM. Он предназначен для DCI, облачных провайдеров и приложений большой емкости, обеспечивая до 16x 100Gb Ethernet.

Сверхнизкое энергопотребление 360 Вт

Платформа M6800-TSP16 отличается низким энергопотреблением и занимаемой площадью 1U, что приводит к значительному снижению капитальных и операционных затрат для DCI и облачных провайдеров.

Простота в обслуживании благодаря заменяемым на месте эксплуатации частей
Источник питания
1+1 Redundant
100VAC to 220VAC

Обеспечьте аварийное восстановление без простоев для достижения высокой надежности и доступности сети.

Охлаждающий вентилятор
2+1 Redundant
Интеллектуальный контроль температуры

Автоматически регулируйте скорость в соответствии с температурой устройства, чтобы снизить энергопотребление.

Быстрое развертывание за 7 минут

Программное обеспечение для управления серии M устраняет необходимость в базах данных SQL, что упрощает установку и сокращает время развертывания. Он обеспечивает полное управление неисправностями, настройкой и удаленным мониторингом.

Описание

Транспондер 1.6 T для DCI

Транспондер 1.6T - это платформа передачи OTN, адаптированная для приложений межсоединения центров обработки данных (DCI). Он имеет до восьми каналов 200G с одной длиной волны, восемь каналов восходящей связи 200G CFP2 на стороне линии и 16 каналов QSFP28 100G на стороне клиента.

Его мощные возможности передачи, адаптируемость к условиям установки оборудования постоянного тока и простой режим управления обеспечивают операторам DCI наилучшее удобство для пользователей.

Описание
Протокол интерфейса
16x 100G QSFP28
Протокол клиентского интерфейса
100G
Линейный интерфейс
8x 200G CFP2
Протокол интерфейса линии
C-Band Tunable Coherent CFP2
Протокол интерфейса FEC
G.709 Regular FEC, RS-FEC
Интерфейс линии FEC
SD-FEC
Расстояние между каналами
50GHz
Модуляция линии
PM-8/16QAM
Сетевой интерфейс
2x RJ45 Network Interface
1x Mini USB Serial Port
Внеполосное управление
WEB, SNMP v2
Потребляемая мощность
Макс. 360 Вт
Источник питания
Двойная мощность, 100VAC~240VAC
Температура
эксплуатации 0 ~ 45°C (0 ~ 113°F) хранение -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
Размер(В*Ш*Г)
1.73"x14.5"x13.39" (44x442x340 мм)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Передача 200G DWDM точка-точка
Посмотреть товары
Сетевая передача 200G OTN
Посмотреть товары
Стекируемая передача WDM более 100G
Посмотреть товары
100G Ethernet двухточечная передача
Посмотреть товары
Особенности
Высокая пропускная способность интерфейсов 100G/200G MSA
Высокая транспортная грузоподъемность 1,6 т на платформе 1U

Решение для транспондера 200G сокращает количество необходимых длин волн 10G в 20 раз, что снижает сложность сети DWDM. Он предназначен для DCI, облачных провайдеров и приложений большой емкости, обеспечивая до 16x 100Gb Ethernet.

Сверхнизкое энергопотребление 360 Вт

Платформа M6800-TSP16 отличается низким энергопотреблением и занимаемой площадью 1U, что приводит к значительному снижению капитальных и операционных затрат для DCI и облачных провайдеров.

Простота в обслуживании благодаря заменяемым на месте эксплуатации частей
Источник питания
1+1 Redundant
100VAC to 220VAC

Обеспечьте аварийное восстановление без простоев для достижения высокой надежности и доступности сети.

Охлаждающий вентилятор
2+1 Redundant
Интеллектуальный контроль температуры

Автоматически регулируйте скорость в соответствии с температурой устройства, чтобы снизить энергопотребление.

Быстрое развертывание за 7 минут

Программное обеспечение для управления серии M устраняет необходимость в базах данных SQL, что упрощает установку и сокращает время развертывания. Он обеспечивает полное управление неисправностями, настройкой и удаленным мониторингом.

Вопросы и ответы

Отзывы

1 на глобальном складе