Простая в использовании голосовая совместная работа
Всё большее число колледжей и университетов тяготеют к VoIP, чтобы сократить расходы на инфраструктуру и обслуживание коммуникационных услуг. С помощью VoIP-решений FS администраторы могут предоставить учащимся и преподавателям лучшие средства связи, необходимые им для улучшения учебного процесса и достижения успеха.
FS предоставляет решения голосовой связи, используя существующую IP-сеть для расширения бизнеса VoIP без дополнительных крупномасштабных проводных соединений для экономии себестоимости. Персональные компьютеры соединяется с сетью Gigabit Ethernet, подключаясь к IP-телефонам. IPPBX может поддерживать до 60 одновременных вызовов и 200 пользователей с возможностью расширения в будущем.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- IP-телефоны
- Сетевые оборудования
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Высокая скорость сети
Двойные порты Gigabit Ethernet lP-телефонов обеспечивают более высокую скорость передачи данных
Улучшенная эффективность обучения
Телефонные номера прямого входящего набора (DID) для быстрого и прямого набора и обеспечения совместного использования ресурсов на внешних линиях.
Экономия бюджета кампуса
Нет необходимости прокладывать новые телефонные линии, так как голосовой сигнал передаётся по сети IP, что экономит трудозатраты и затраты на установку